Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
BSS-43-08RC |
BSS-43-10RC |
BSS-43-15RC |
BSS-43-20RC |
BSS-43-25RC |
BSS-833-32RC |
BSS-833-40RC |
BSS-833-50RC |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Versorgungsseite, Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø | Steuerseite, Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø | L (mm) | (H) (mm) | (L1)(L2)(L3) (Ø) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
53.08 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 1/4B (8A) | 1/4B (8A) | 40 | 31 | 60 | |
56.47 € | 1 | 6 Arbeitstage | 3/8B (10A) | 3/8B (10A) | 44.5 | 40 | 80 | ||
63.04 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 1/2B (15A) | 1/2B (15A) | 54.5 | 42 | 80 | |
78.10 € | 1 | 10 Arbeitstage | 3/4B (20A) | 3/4B (20A) | 61 | 51 | 100 | ||
84.17 € | 1 | 5 Arbeitstage | 1B (25A) | 1B (25A) | 75 | 55 | 100 | ||
155.41 € | 1 | 10 Arbeitstage | 1 1/4B (32A) | 1 1/4B (32A) | 78 | 66 | 150 | ||
167.65 € | 1 | 10 Arbeitstage | 1 1/2B (40A) | 1 1/2B (40A) | 82 | 69 | 150 | ||
239.85 € | 1 | 10 Arbeitstage | 2B (50A) | 2B (50A) | 100 | 75 | 150 |
Loading...
Grundkörper, Form | Gerade | Grundwerkstoff | Edelstahl (EN 1.4401 Äquiv.) | Strömungsmedium | Wasser / Luft / Öl / Gas |
---|---|---|---|---|---|
Kugelventil, Ausführung | Reduzierter Durchgang | Versorgungsseite, Verbindungsausführung | Rc | Steuerseite, Verbindungsausführung | Rc |
Griffform | Hebelgriff | Grundkörper, Lauffläche | NA | Betriebstemperatur(℃) | -10::120 |
Betriebsdruckbereich(MPa) | ::3.92 | Betriebsmethode | Manuelle Betriebsart | Werkstoff und Farbe des Griffs | Edelstahl (EN 1.4016 Äquiv.) (Vinylbeschichtung), rot |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Versorgungsseite, Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø
Steuerseite, Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften