Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
BSS-217-08RC |
BSS-217-10RC |
BSS-217-15RC |
BSS-273-20RC |
BSS-273-25RC |
BSS-857-32RC |
BSS-857-40RC |
BSS-857-50RC |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Versorgungsseite, Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø | Steuerseite, Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø | Betriebstemperatur (℃) | L (mm) | (H) (mm) | (L1)(L2)(L3) (Ø) | Werkstoff und Farbe des Griffs | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
53.08 € | 1 | 5 Arbeitstage | 1/4B (8A) | 1/4B (8A) | -10~120 | 40 | 30 | 46 | Zinkdruckguss (ZDC) EN ZC0400 Äquiv. (Verchromt) | ||
56.47 € | 1 | 5 Arbeitstage | 3/8B (10A) | 3/8B (10A) | -10~120 | 44.5 | 33 | 46 | Zinkdruckguss (ZDC) EN ZC0400 Äquiv. (Verchromt) | ||
63.04 € | 1 | 10 Arbeitstage | 1/2B (15A) | 1/2B (15A) | -10~120 | 54.5 | 35 | 46 | Zinkdruckguss (ZDC) EN ZC0400 Äquiv. (Verchromt) | ||
78.10 € | 1 | 10 Arbeitstage | 3/4B (20A) | 3/4B (20A) | -20~180 | 61 | 50 | 80 | Edelstahl (EN 1.4016 Äquiv.) (Vinylbeschichtung), rot | ||
105.43 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 1B (25A) | 1B (25A) | -20~180 | 75 | 53 | 80 | Edelstahl (EN 1.4016 Äquiv.) (Vinylbeschichtung), rot | |
130.30 € | 1 | 10 Arbeitstage | 1 1/4B (32A) | 1 1/4B (32A) | -20~180 | 78 | 70 | 110 | Edelstahl (EN 1.4016 Äquiv.) (Vinylbeschichtung), rot | ||
163.29 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 1 1/2B (40A) | 1 1/2B (40A) | -20~180 | 82 | 73 | 110 | Edelstahl (EN 1.4016 Äquiv.) (Vinylbeschichtung), rot | |
195.03 € | 1 | 10 Arbeitstage | 2B (50A) | 2B (50A) | -20~180 | 100 | 79 | 110 | Edelstahl (EN 1.4016 Äquiv.) (Vinylbeschichtung), rot |
Loading...
Grundkörper, Form | Gerade | Grundwerkstoff | Edelstahl (EN 1.4401 Äquiv.) | Strömungsmedium | Wasser / Luft / Öl / Gas |
---|---|---|---|---|---|
Kugelventil, Ausführung | Reduzierter Durchgang | Versorgungsseite, Verbindungsausführung | Rc | Steuerseite, Verbindungsausführung | Rc |
Griffform | Flügelgriff | Grundkörper, Lauffläche | NA | Betriebsdruckbereich(MPa) | ::3.92 |
Betriebsmethode | Manuelle Betriebsart |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Versorgungsseite, Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø
Steuerseite, Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø
Werkstoff und Farbe des Griffs
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften