Rostfreier Kugelhahn TSS-Serie, Hebelgrifftyp, ölfrei

Rostfreier Kugelhahn TSS-Serie, Hebelgrifftyp, ölfrei

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
TSS-30-08RC
TSS-30-10RC
TSS-30-15RC
TSS-30-20RC
TSS-30-25RC
TSS-30-32RC
TSS-30-40RC
TSS-30-50RC
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Versorgungsseite, Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø Steuerseite, Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø Betriebstemperatur
(℃)
L
(mm)
(H)
(mm)
(L1)(L2)(L3)
(Ø)
Werkstoff und Farbe des Griffs

85.44 €

1 10 Arbeitstage 1/4B (8A)1/4B (8A)-10~180504893Edelstahl (EN 1.4016 Äquiv.) (Vinylbeschichtung), rot

82.37 €

1 10 Arbeitstage 3/8B (10A)3/8B (10A)-10~160504893Edelstahl (EN 1.4016 Äquiv.) (Vinylbeschichtung), rot

104.52 €

1 10 Arbeitstage 1/2B (15A)1/2B (15A)-10~160654993Edelstahl (EN 1.4016 Äquiv.) (Vinylbeschichtung), rot

135.90 €

1 10 Arbeitstage 3/4B (20A)3/4B (20A)-10~1607056123Edelstahl (EN 1.4016 Äquiv.) (Vinylbeschichtung), rot

172.37 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 1B (25A)1B (25A)-10~1608861123Edelstahl (EN 1.4016 Äquiv.) (Vinylbeschichtung), rot

219.31 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 1 1/4B (32A)1 1/4B (32A)-10~16010068123Edelstahl (EN 1.4016 Äquiv.) (Vinylbeschichtung), rot

300.04 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 1 1/2B (40A)1 1/2B (40A)-10~16011083200EN 1.4308 Äquiv. (ohne Beschichtung)

409.43 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 2B (50A)2B (50A)-10~16013294200EN 1.4308 Äquiv. (ohne Beschichtung)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Grundkörper, Form Gerade Grundwerkstoff EN 1.4408 Äquiv. Strömungsmedium Wasser / Luft / Öl / Gas
Kugelventil, Ausführung Volldurchgang Versorgungsseite, Verbindungsausführung Rc Steuerseite, Verbindungsausführung Rc
Griffform Hebelgriff Grundkörper, Lauffläche NA Betriebsdruckbereich(MPa) ::3.92
Betriebsmethode Manuelle Betriebsart

Technischer Support