Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
BBS-92-08RC |
BBS-92-10RC |
BBS-92-15RC |
BBS-92-20RC |
BBS-92-25RC |
BBS-621-32RC |
BBS-621-40RC |
BBS-621-50RC |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Versorgungsseite, Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø | Steuerseite, Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø | L (mm) | (H) (mm) | (L1)(L2)(L3) (Ø) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.01 € | 1 | 10 Arbeitstage | 1/4B (8A) | 1/4B (8A) | 40 | 31 | 60 | ||
32.07 € | 1 | 10 Arbeitstage | 3/8B (10A) | 3/8B (10A) | 44.5 | 40 | 80 | ||
36.51 € | 1 | 10 Arbeitstage | 1/2B (15A) | 1/2B (15A) | 54.5 | 42 | 80 | ||
44.23 € | 1 | 10 Arbeitstage | 3/4B (20A) | 3/4B (20A) | 61 | 51 | 100 | ||
57.91 € | 1 | 10 Arbeitstage | 1B (25A) | 1B (25A) | 75 | 55 | 100 | ||
94.06 € | 1 | 10 Arbeitstage | 1 1/4B (32A) | 1 1/4B (32A) | 80 | 66 | 150 | ||
104.26 € | 1 | 10 Arbeitstage | 1 1/2B (40A) | 1 1/2B (40A) | 84 | 69 | 150 | ||
110.33 € | 1 | 10 Arbeitstage | 2B (50A) | 2B (50A) | 102 | 75 | 150 |
Loading...
Grundkörper, Form | Gerade | Grundwerkstoff | EN CW617N Äquiv. | Strömungsmedium | Wasser / Luft / Öl / Gas |
---|---|---|---|---|---|
Kugelventil, Ausführung | Reduzierter Durchgang | Versorgungsseite, Verbindungsausführung | Rc | Steuerseite, Verbindungsausführung | Rc |
Griffform | Hebelgriff | Grundkörper, Lauffläche | NA | Betriebstemperatur(℃) | -10::120 |
Betriebsdruckbereich(MPa) | ::1.96 | Betriebsmethode | Manuelle Betriebsart | Werkstoff und Farbe des Griffs | Edelstahl (EN 1.4016 Äquiv.) (Vinylbeschichtung), rot |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Versorgungsseite, Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø
Steuerseite, Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften