Messing-Kugelventil BBS-Serie, Flügelgriff-Modell, ölfrei

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
BBS-322-08RC
BBS-322-10RC
BBS-322-15RC
BBS-323-20RC
BBS-323-25RC
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Versorgungsseite, Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø Steuerseite, Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø L
(mm)
(H)
(mm)
(L1)(L2)(L3)
(Ø)
Werkstoff und Farbe des Griffs

32.26 €

1 10 Arbeitstage 1/4B (8A)1/4B (8A)403046Zinkdruckguss (ZDC) EN ZC0400 Äquiv. (Verchromt)

35.15 €

1 10 Arbeitstage 3/8B (10A)3/8B (10A)44.53346Zinkdruckguss (ZDC) EN ZC0400 Äquiv. (Verchromt)

39.40 €

1 10 Arbeitstage 1/2B (15A)1/2B (15A)54.53546Zinkdruckguss (ZDC) EN ZC0400 Äquiv. (Verchromt)

48.02 €

1 10 Arbeitstage 3/4B (20A)3/4B (20A)615080Edelstahl (EN 1.4016 Äquiv.) (Vinylbeschichtung), rot

61.89 €

1 10 Arbeitstage 1B (25A)1B (25A)755480Edelstahl (EN 1.4016 Äquiv.) (Vinylbeschichtung), rot

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Grundkörper, Form Gerade Grundwerkstoff EN CW617N Äquiv. Strömungsmedium Wasser / Luft / Öl / Gas
Kugelventil, Ausführung Reduzierter Durchgang Versorgungsseite, Verbindungsausführung Rc Steuerseite, Verbindungsausführung Rc
Griffform Flügelgriff Grundkörper, Lauffläche NA Betriebstemperatur(℃) -10::120
Betriebsdruckbereich(MPa) ::1.96 Betriebsmethode Manuelle Betriebsart

Technischer Support