Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
HM10KFG-10 |
HM10KFG-15 |
HM10KFG-20 |
HM10KFG-25 |
HM10KFG-32 |
HM10KFG-40 |
HM10KFG-50 |
HM10KFG-65 |
HM10KFG-80 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Versorgungsseite, Rohrflansch, Nenn-Ø | Steuerseite, Rohrflansch, Nenn-Ø | |
---|---|---|---|---|---|---|
78.91 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10A (3/8B) | 10A (3/8B) | ||
93.60 € | 1 | 7 Arbeitstage | 15A (1/2B) | 15A (1/2B) | ||
102.66 € | 1 | 7 Arbeitstage | 20A (3/4B) | 20A (3/4B) | ||
105.14 € | 1 | 6 Arbeitstage | 25A (1B) | 25A (1B) | ||
145.75 € | 1 | 7 Arbeitstage | 32A (1 1/4B) | 32A (1 1/4B) | ||
184.04 € | 1 | 7 Arbeitstage | 40A (1 1/2B) | 40A (1 1/2B) | ||
238.52 € | 1 | 16 Arbeitstage | 50A (2B) | 50A (2B) | ||
487.83 € | 1 | 7 Arbeitstage | 65A (2 1/2B) | 65A (2 1/2B) | ||
577.59 € | 1 | 8 Arbeitstage | 80A (3B) | 80A (3B) |
Loading...
Grundkörper, Form | Gerade | Grundwerkstoff | Duktiler Grauguss | Zulässige Flüssigkeit | Wasser / Luft / Öl / Dampf |
---|---|---|---|---|---|
Nenndruck | 10K | Versorgungsseite, Verbindungsausführung | Flanschform | Steuerseite, Verbindungsausführung | Flanschform |
Griffform | Runder Griff | Grundkörper, Lauffläche | NA | Max. Betriebsdruck(MPa) | 1.4 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Versorgungsseite, Rohrflansch, Nenn-Ø
Steuerseite, Rohrflansch, Nenn-Ø
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften