Temperguss-Universalventil, 10K-Typ, Rückschlagventil (Hubausführung) , Einschraubanschluss

Temperguss-Universalventil, 10K-Typ, Rückschlagventil (Hubausführung) , Einschraubanschluss
  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt
An economical and strong malleable valve. The main parts are made from stainless steel for better abrasion resistance compared to bronze valves. Optimal for steel pipes. Resists corrosion caused by differences in contact potentials.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
HM10KSC-1
HM10KSC-1/2
HM10KSC-2
HM10KSC-3/4
HM10KSC-11/2
HM10KSC-11/4
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Versorgungsseite, Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø Steuerseite, Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø

42.66 €

23.04 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1B (25A)1B (25A)

40.65 €

1 12 Arbeitstage 1/2B (15A)1/2B (15A)

151.74 €

1 8 Arbeitstage 2B (50A)2B (50A)

52.79 €

1 6 Arbeitstage 3/4B (20A)3/4B (20A)

95.28 €

1 8 Arbeitstage 1 1/2B (40A)1 1/2B (40A)

105.23 €

1 8 Arbeitstage 1 1/4B (32A)1 1/4B (32A)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Kolben-Rückschlagventil Zulässige Flüssigkeit Wasser / Luft / Öl Nenndruck 10K
Grundwerkstoff FCMB-S35 Versorgungsseite, Verbindungsausführung Rc (verschraubte Ausführung) Steuerseite, Verbindungsausführung Rc (verschraubte Ausführung)
Max. Betriebsdruck(MPa) 1.37

Technischer Support