Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
M10KFCS-40
Ausführung | Rückschlagklappe | Zulässige Flüssigkeit | Wasser / Luft / Öl | Nenndruck | 10K |
---|---|---|---|---|---|
Grundwerkstoff | Duktiler Grauguss | Versorgungsseite, Verbindungsausführung | Flanschform | Versorgungsseite, Rohrflansch, Nenn-Ø | 40A (1 1/2B) |
Steuerseite, Verbindungsausführung | Flanschform | Steuerseite, Rohrflansch, Nenn-Ø | 40A (1 1/2B) | Max. Betriebsdruck(MPa) | 1.37 |
Sie befinden sich auf der Seite für Temperguss-Ventil, 10K-Typ, Rückschlagventil (mit Klappe) , Flansch, die Teilenummer ist M10KFCS-40.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer M10KFCS-40.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften