Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Werkstoff | Größe | Passender Rohraußen-Ø (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
26.44 € | 1 | 6 Arbeitstage | [Stahl] Kohlenstoffstahl (EN 1.1158 Äquiv.) | 1/8B (6A) | 10.5 | ||
35.34 € | 1 | 6 Arbeitstage | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | 1/8B (6A) | 10.5 | ||
53.92 € | 1 | 6 Arbeitstage | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4401 Äquiv.) | 1/8B (6A) | 10.5 | ||
60.43 € | 1 | 6 Arbeitstage | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4404 Äquiv.) | 1/8B (6A) | 10.5 | ||
26.44 € | 1 | 6 Arbeitstage | [Stahl] Kohlenstoffstahl (EN 1.1158 Äquiv.) | 1/4B (8A) | 13.8 | ||
35.34 € | 1 | 6 Arbeitstage | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | 1/4B (8A) | 13.8 | ||
53.92 € | 1 | 6 Arbeitstage | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4401 Äquiv.) | 1/4B (8A) | 13.8 | ||
60.43 € | 1 | 6 Arbeitstage | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4404 Äquiv.) | 1/4B (8A) | 13.8 | ||
26.44 € | 1 | 6 Arbeitstage | [Stahl] Kohlenstoffstahl (EN 1.1158 Äquiv.) | 3/8B (10A) | 17.3 | ||
38.19 € | 1 | 6 Arbeitstage | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | 3/8B (10A) | 17.3 | ||
58.79 € | 1 | 6 Arbeitstage | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4401 Äquiv.) | 3/8B (10A) | 17.3 | ||
65.95 € | 1 | 6 Arbeitstage | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4404 Äquiv.) | 3/8B (10A) | 17.3 | ||
31.40 € | 1 | 6 Arbeitstage | [Stahl] Kohlenstoffstahl (EN 1.1158 Äquiv.) | 1/2B (15A) | 21.7 | ||
45.95 € | 1 | 6 Arbeitstage | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | 1/2B (15A) | 21.7 | ||
69.09 € | 1 | 6 Arbeitstage | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4401 Äquiv.) | 1/2B (15A) | 21.7 | ||
77.84 € | 1 | 6 Arbeitstage | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4404 Äquiv.) | 1/2B (15A) | 21.7 | ||
38.97 € | 1 | 6 Arbeitstage | [Stahl] Kohlenstoffstahl (EN 1.1158 Äquiv.) | 3/4B (20A) | 27.2 | ||
60.38 € | 1 | 6 Arbeitstage | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | 3/4B (20A) | 27.2 | ||
96.58 € | 1 | 6 Arbeitstage | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4401 Äquiv.) | 3/4B (20A) | 27.2 | ||
89.48 € | 1 | 6 Arbeitstage | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4404 Äquiv.) | 3/4B (20A) | 27.2 | ||
55.04 € | 1 | 6 Arbeitstage | [Stahl] Kohlenstoffstahl (EN 1.1158 Äquiv.) | 1B (25A) | 34.0 | ||
85.93 € | 1 | 6 Arbeitstage | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | 1B (25A) | 34.0 | ||
124.67 € | 1 | 6 Arbeitstage | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4401 Äquiv.) | 1B (25A) | 34.0 | ||
117.56 € | 1 | 6 Arbeitstage | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4404 Äquiv.) | 1B (25A) | 34.0 | ||
57.84 € | 1 | 6 Arbeitstage | [Stahl] Kohlenstoffstahl (EN 1.1158 Äquiv.) | 1 1/4B (32A) | 42.7 | ||
202.34 € | 1 | 5 Arbeitstage | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | 1 1/4B (32A) | 42.7 | ||
192.56 € | 1 | 6 Arbeitstage | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4401 Äquiv.) | 1 1/4B (32A) | 42.7 | ||
270.17 € | 1 | 6 Arbeitstage | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4404 Äquiv.) | 1 1/4B (32A) | 42.7 | ||
76.00 € | 1 | 6 Arbeitstage | [Stahl] Kohlenstoffstahl (EN 1.1158 Äquiv.) | 1 1/2B (40A) | 48.6 | ||
136.90 € | 1 | 6 Arbeitstage | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | 1 1/2B (40A) | 48.6 | ||
225.19 € | 1 | 6 Arbeitstage | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4401 Äquiv.) | 1 1/2B (40A) | 48.6 | ||
317.59 € | 1 | 6 Arbeitstage | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4404 Äquiv.) | 1 1/2B (40A) | 48.6 | ||
85.78 € | 1 | 6 Arbeitstage | [Stahl] Kohlenstoffstahl (EN 1.1158 Äquiv.) | 2B (50A) | 60.5 | ||
218.01 € | 1 | 6 Arbeitstage | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | 2B (50A) | 60.5 | ||
362.47 € | 1 | 6 Arbeitstage | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4401 Äquiv.) | 2B (50A) | 60.5 | ||
515.98 € | 1 | 6 Arbeitstage | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4404 Äquiv.) | 2B (50A) | 60.5 |
Loading...
Ausführung | Ausführung Lochschweißung | Passform | Ringverschraubung | Oberflächenbehandlung | NA |
---|---|---|---|---|---|
Zulässige Flüssigkeit | Wasser / Dampf / Öl | Max. Betriebsdruck(MPa) | 12 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Werkstoff
Größe
Passender Rohraußen-Ø(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften