Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Rohrflansche für Hydraulikmodell | Werkstoff | Durchmesser Nennmaß | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15.86 € | 1 | 6 Arbeitstage | SSA | SS | 10A | ||
40.80 € | 1 | 6 Arbeitstage | SSA | Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | 10A | ||
12.40 € | 1 | 5 Arbeitstage | SSA | SS | 15A | ||
16.03 € | 1 | 5 Arbeitstage | SSA | SS | 20A | ||
43.37 € | 1 | 6 Arbeitstage | SSA | Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | 20A | ||
19.45 € | 1 | 5 Arbeitstage | SSA | SS | 25A | ||
62.09 € | 1 | 6 Arbeitstage | SSA | Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | 25A | ||
21.13 € | 1 | 6 Arbeitstage | SSA | SS | 32A | ||
73.20 € | 1 | 6 Arbeitstage | SSA | Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | 32A | ||
29.40 € | 1 | 6 Arbeitstage | SSA | SS | 40A | ||
86.85 € | 1 | 6 Arbeitstage | SSA | Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | 40A | ||
32.87 € | 1 | 6 Arbeitstage | SSA | SS | 50A | ||
102.93 € | 1 | 6 Arbeitstage | SSA | Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | 50A | ||
67.07 € | 1 | 6 Arbeitstage | SSA | SS | 65A | ||
197.21 € | 1 | 6 Arbeitstage | SSA | Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | 65A | ||
77.17 € | 1 | 6 Arbeitstage | SSA | SS | 80A | ||
249.21 € | 1 | 6 Arbeitstage | SSA | Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | 80A | ||
16.76 € | 1 | 6 Arbeitstage | SSB | SS | 10A | ||
44.90 € | 1 | 6 Arbeitstage | SSB | Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | 10A | ||
16.76 € | 1 | 6 Arbeitstage | SSB | SS | 15A | ||
44.90 € | 1 | 6 Arbeitstage | SSB | Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | 15A | ||
16.95 € | 1 | 6 Arbeitstage | SSB | SS | 20A | ||
47.46 € | 1 | 6 Arbeitstage | SSB | Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | 20A | ||
20.54 € | 1 | 6 Arbeitstage | SSB | SS | 25A | ||
67.20 € | 1 | 6 Arbeitstage | SSB | Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | 25A | ||
22.21 € | 1 | 6 Arbeitstage | SSB | SS | 32A | ||
78.34 € | 1 | 6 Arbeitstage | SSB | Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | 32A | ||
31.20 € | 1 | 6 Arbeitstage | SSB | SS | 40A | ||
92.44 € | 1 | 6 Arbeitstage | SSB | Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | 40A | ||
34.69 € | 1 | 6 Arbeitstage | SSB | SS | 50A | ||
108.37 € | 1 | 6 Arbeitstage | SSB | Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | 50A | ||
69.95 € | 1 | 6 Arbeitstage | SSB | SS | 65A | ||
208.05 € | 1 | 6 Arbeitstage | SSB | Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | 65A | ||
81.51 € | 1 | 6 Arbeitstage | SSB | SS | 80A | ||
260.06 € | 1 | 6 Arbeitstage | SSB | Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | 80A |
Loading...
Art | Flansch für Hydraulikrohre | Flanschnorm | JIS B 2291 | Nenndruck | 21 MPa |
---|---|---|---|---|---|
Oberflächenbehandlung | NA |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Rohrflansche für Hydraulikmodell
Werkstoff
Durchmesser Nennmaß
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften