Z Sanitary, Konzentrisches Reduzierstück, geschweißt (ZRC-W)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
ZRC-W-1.5SX1S
ZRC-W-1.5SX1S-SU6L
ZRC-W-2SX1S
ZRC-W-2SX1S-SU6L
ZRC-W-2SX1.5S
ZRC-W-2SX1.5S-SU6L
ZRC-W-2.5SX1S
ZRC-W-2.5SX1S-SU6L
ZRC-W-2.5SX1.5S
ZRC-W-2.5SX1.5S-SU6L
ZRC-W-2.5SX2S
ZRC-W-2.5SX2S-SU6L
ZRC-W-3SX1.5S
ZRC-W-3SX1.5S-SU6L
ZRC-W-3SX2S
ZRC-W-3SX2S-SU6L
ZRC-W-3SX2.5S
ZRC-W-3SX2.5S-SU6L
ZRC-W-4SX2S
ZRC-W-4SX2S-SU6L
ZRC-W-4SX2.5S
ZRC-W-4SX2.5S-SU6L
ZRC-W-4SX3S
ZRC-W-4SX3S-SU6L
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Bereich Nennaußen-Ø Befestigungsmaterial Nennaußen-Ø
(Ø)
Nennaußen-Ø 2. Ende
(φ)

43.34 €

1 6 Arbeitstage 1.0S~2.0SEdelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)1.5S1S

50.93 €

1 6 Arbeitstage 1.0S~2.0SEdelstahl (EN 1.4404 Äquiv.)1.5S1S

56.04 €

1 6 Arbeitstage 1.0S~2.0SEdelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)2S1S

66.15 €

1 6 Arbeitstage 1.0S~2.0SEdelstahl (EN 1.4404 Äquiv.)2S1S

48.44 €

1 6 Arbeitstage 1.0S~2.0SEdelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)2S1.5S

58.54 €

1 6 Arbeitstage 1.0S~2.0SEdelstahl (EN 1.4404 Äquiv.)2S1.5S

78.85 €

1 6 Arbeitstage 2.5S~4.5SEdelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)2.5S1S

95.28 €

1 6 Arbeitstage 2.5S~4.5SEdelstahl (EN 1.4404 Äquiv.)2.5S1S

63.65 €

1 6 Arbeitstage 2.5S~4.5SEdelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)2.5S1.5S

76.27 €

1 6 Arbeitstage 2.5S~4.5SEdelstahl (EN 1.4404 Äquiv.)2.5S1.5S

59.85 €

1 6 Arbeitstage 2.5S~4.5SEdelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)2.5S2S

72.47 €

1 6 Arbeitstage 2.5S~4.5SEdelstahl (EN 1.4404 Äquiv.)2.5S2S

85.15 €

1 5 Arbeitstage 2.5S~4.5SEdelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)3S1.5S

102.88 €

1 6 Arbeitstage 2.5S~4.5SEdelstahl (EN 1.4404 Äquiv.)3S1.5S

81.36 €

1 6 Arbeitstage 2.5S~4.5SEdelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)3S2S

99.08 €

1 6 Arbeitstage 2.5S~4.5SEdelstahl (EN 1.4404 Äquiv.)3S2S

77.56 €

1 6 Arbeitstage 2.5S~4.5SEdelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)3S2.5S

92.76 €

1 6 Arbeitstage 2.5S~4.5SEdelstahl (EN 1.4404 Äquiv.)3S2.5S

94.02 €

1 6 Arbeitstage 2.5S~4.5SEdelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)4S2S

115.28 €

1 6 Arbeitstage 2.5S~4.5SEdelstahl (EN 1.4404 Äquiv.)4S2S

91.37 €

1 6 Arbeitstage 2.5S~4.5SEdelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)4S2.5S

102.90 €

1 6 Arbeitstage 2.5S~4.5SEdelstahl (EN 1.4404 Äquiv.)4S2.5S

115.58 €

1 6 Arbeitstage 2.5S~4.5SEdelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)4S3S

94.02 €

1 6 Arbeitstage 2.5S~4.5SEdelstahl (EN 1.4404 Äquiv.)4S3S

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Angeschweißte Anschlussstücke Passform Reduzierstück Anschlussausführung 1 (linker oder Seite mit großem Ø) Angeschweißt
Anschlussausführung 2 (rechter oder Seite mit kleinem Ø) Angeschweißt Ø, Mitte Reduzierung/konzentrisch Oberflächenbehandlung #320 bis #400 (poliertes Finish)

Technischer Support