Z Sanitary, Klemm-Winkelstück einzeln (ZEL-FW)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
ZEL-FW-1S
ZEL-FW-1S-SU6L
ZEL-FW-1.5S
ZEL-FW-1.5S-SU6L
ZEL-FW-2S
ZEL-FW-2S-SU6L
ZEL-FW-2.5S
ZEL-FW-2.5S-SU6L
ZEL-FW-3S
ZEL-FW-3S-SU6L
ZEL-FW-4S
ZEL-FW-4S-SU6L
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Bereich Nennaußen-Ø Befestigungsmaterial Nennaußen-Ø
(Ø)

57.30 €

1 6 Arbeitstage 1.0S~2.0SEdelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)1S

64.63 €

1 6 Arbeitstage 1.0S~2.0SEdelstahl (EN 1.4404 Äquiv.)1S

63.23 €

1 5 Arbeitstage 1.0S~2.0SEdelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)1.5S

75.21 €

1 6 Arbeitstage 1.0S~2.0SEdelstahl (EN 1.4404 Äquiv.)1.5S

73.54 €

1 5 Arbeitstage 1.0S~2.0SEdelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)2S

94.52 €

1 6 Arbeitstage 1.0S~2.0SEdelstahl (EN 1.4404 Äquiv.)2S

115.38 €

1 6 Arbeitstage 2.5S~4.5SEdelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)2.5S

103.60 €

1 6 Arbeitstage 2.5S~4.5SEdelstahl (EN 1.4404 Äquiv.)2.5S

105.64 €

1 6 Arbeitstage 2.5S~4.5SEdelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)3S

125.57 €

1 6 Arbeitstage 2.5S~4.5SEdelstahl (EN 1.4404 Äquiv.)3S

170.37 €

1 6 Arbeitstage 2.5S~4.5SEdelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)4S

202.51 €

1 6 Arbeitstage 2.5S~4.5SEdelstahl (EN 1.4404 Äquiv.)4S

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Verschraubung mit Clampstutzen Passform Winkelstück mit einzelnem Clampstutzen Anschlussausführung 1 (linker oder Seite mit großem Ø) Dichtkonus
Anschlussausführung 2 (rechter oder Seite mit kleinem Ø) Angeschweißt Ø, Mitte Gleicher Ø/konzentrisch Oberflächenbehandlung #320 bis #400 (poliertes Finish)

Technischer Support