Z Sanitary, Klemm-Reduzierstück (ZRC-F)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
ZRC-F-1.5SX1S
ZRC-F-1.5SX1S-SU6L
ZRC-F-2SX1S
ZRC-F-2SX1S-SU6L
ZRC-F-2SX1.5S
ZRC-F-2SX1.5S-SU6L
ZRC-F-2.5SX1S
ZRC-F-2.5SX1S-SU6L
ZRC-F-2.5SX1.5S
ZRC-F-2.5SX1.5S-SU6L
ZRC-F-2.5SX2S
ZRC-F-2.5SX2S-SU6L
ZRC-F-3SX1.5S
ZRC-F-3SX1.5S-SU6L
ZRC-F-3SX2S
ZRC-F-3SX2S-SU6L
ZRC-F-3SX2.5S
ZRC-F-3SX2.5S-SU6L
ZRC-F-4SX2S
ZRC-F-4SX2S-SU6L
ZRC-F-4SX2.5S
ZRC-F-4SX2.5S-SU6L
ZRC-F-4SX3S
ZRC-F-4SX3S-SU6L
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Bereich Nennaußen-Ø Befestigungsmaterial Nennaußen-Ø
(Ø)
Nennaußen-Ø 2. Ende
(φ)

102.10 €

1 6 Arbeitstage 1.0S~2.0SEdelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)1.5S1S

115.38 €

1 6 Arbeitstage 1.0S~2.0SEdelstahl (EN 1.4404 Äquiv.)1.5S1S

111.06 €

1 7 Arbeitstage 1.0S~2.0SEdelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)2S1S

91.07 €

1 6 Arbeitstage 1.0S~2.0SEdelstahl (EN 1.4404 Äquiv.)2S1S

105.10 €

1 5 Arbeitstage 1.0S~2.0SEdelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)2S1.5S

88.98 €

1 6 Arbeitstage 1.0S~2.0SEdelstahl (EN 1.4404 Äquiv.)2S1.5S

107.76 €

1 5 Arbeitstage 2.5S~4.5SEdelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)2.5S1S

130.69 €

1 6 Arbeitstage 2.5S~4.5SEdelstahl (EN 1.4404 Äquiv.)2.5S1S

101.50 €

1 6 Arbeitstage 2.5S~4.5SEdelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)2.5S1.5S

125.57 €

1 6 Arbeitstage 2.5S~4.5SEdelstahl (EN 1.4404 Äquiv.)2.5S1.5S

99.39 €

1 6 Arbeitstage 2.5S~4.5SEdelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)2.5S2S

120.29 €

1 6 Arbeitstage 2.5S~4.5SEdelstahl (EN 1.4404 Äquiv.)2.5S2S

136.04 €

1 6 Arbeitstage 2.5S~4.5SEdelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)3S1.5S

161.99 €

1 6 Arbeitstage 2.5S~4.5SEdelstahl (EN 1.4404 Äquiv.)3S1.5S

122.39 €

1 6 Arbeitstage 2.5S~4.5SEdelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)3S2S

156.87 €

1 6 Arbeitstage 2.5S~4.5SEdelstahl (EN 1.4404 Äquiv.)3S2S

128.65 €

1 6 Arbeitstage 2.5S~4.5SEdelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)3S2.5S

153.69 €

1 6 Arbeitstage 2.5S~4.5SEdelstahl (EN 1.4404 Äquiv.)3S2.5S

203.77 €

1 6 Arbeitstage 2.5S~4.5SEdelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)4S2S

245.50 €

1 6 Arbeitstage 2.5S~4.5SEdelstahl (EN 1.4404 Äquiv.)4S2S

198.65 €

1 6 Arbeitstage 2.5S~4.5SEdelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)4S2.5S

235.08 €

1 6 Arbeitstage 2.5S~4.5SEdelstahl (EN 1.4404 Äquiv.)4S2.5S

182.89 €

1 6 Arbeitstage 2.5S~4.5SEdelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)4S3S

219.48 €

1 6 Arbeitstage 2.5S~4.5SEdelstahl (EN 1.4404 Äquiv.)4S3S

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Verschraubung mit Clampstutzen Passform Reduzierstück mit Clampstutzen Anschlussausführung 1 (linker oder Seite mit großem Ø) Dichtkonus
Anschlussausführung 2 (rechter oder Seite mit kleinem Ø) Dichtkonus Ø, Mitte Reduzierung/konzentrisch Oberflächenbehandlung #320 bis #400 (poliertes Finish)

Technischer Support