Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Befestigungsmaterial | Nennaußen-Ø (Ø) | Gewinde | Länge L (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
55.48 € | 1 | 5 Arbeitstage | Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | 1S | 1/2B (15A) | 50 | ||
67.83 € | 1 | 7 Arbeitstage | Edelstahl (EN 1.4404 Äquiv.) | 1S | 1/2B (15A) | 50 | ||
62.32 € | 1 | 6 Arbeitstage | Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | 1S | 1B (25A) | 60 | ||
77.37 € | 1 | 6 Arbeitstage | Edelstahl (EN 1.4404 Äquiv.) | 1S | 1B (25A) | 60 | ||
55.48 € | 1 | 6 Arbeitstage | Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | 1S | 3/4B (20A) | 50 | ||
67.85 € | 1 | 5 Arbeitstage | Edelstahl (EN 1.4404 Äquiv.) | 1S | 3/4B (20A) | 50 | ||
62.32 € | 1 | 6 Arbeitstage | Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | 1.5S | 1B (25A) | 60 | ||
77.37 € | 1 | 6 Arbeitstage | Edelstahl (EN 1.4404 Äquiv.) | 1.5S | 1B (25A) | 60 | ||
55.48 € | 1 | 5 Arbeitstage | Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | 1.5S | 3/4B (20A) | 50 | ||
67.83 € | 1 | 6 Arbeitstage | Edelstahl (EN 1.4404 Äquiv.) | 1.5S | 3/4B (20A) | 50 | ||
62.32 € | 1 | 6 Arbeitstage | Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | 1.5S | 1 1/2B (40A) | 60 | ||
76.05 € | 1 | 6 Arbeitstage | Edelstahl (EN 1.4404 Äquiv.) | 1.5S | 1 1/2B (40A) | 60 | ||
56.80 € | 1 | 5 Arbeitstage | Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | 1.5S | 1 1/4B (32A) | 60 | ||
61.13 € | 1 | 6 Arbeitstage | Edelstahl (EN 1.4404 Äquiv.) | 1.5S | 1 1/4B (32A) | 60 | ||
81.50 € | 1 | 6 Arbeitstage | Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | 2S | 2B (50A) | 70 | ||
100.75 € | 1 | 6 Arbeitstage | Edelstahl (EN 1.4404 Äquiv.) | 2S | 2B (50A) | 70 | ||
78.79 € | 1 | 6 Arbeitstage | Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | 2S | 1 1/2B (40A) | 60 | ||
103.47 € | 1 | 6 Arbeitstage | Edelstahl (EN 1.4404 Äquiv.) | 2S | 1 1/2B (40A) | 60 |
Loading...
Ausführung | Adapter | Passform | Adapter mit Außengewinde und Clampstutzen | Anschlussausführung 1 (linker oder Seite mit großem Ø) | Dichtkonus |
---|---|---|---|---|---|
Anschlussausführung 2 (rechter oder Seite mit kleinem Ø) | Rohrgewinde | Bereich Nennaußen-Ø | 1.0S~2.0S | Ø, Mitte | Gleicher Ø/konzentrisch |
Oberflächenbehandlung | Maschinelle Bearbeitung |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Befestigungsmaterial
Nennaußen-Ø(Ø)
Gewinde
Länge L(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften