Muttern mit verbundenen Unterlegscheiben【1-1,000 Stk. pro Packung】

Muttern mit verbundenen Unterlegscheiben
  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Material] Stahl, Rostfreier Stahl / [Variante Details] Metrisches Feingewinde




Diese Muttern von OPG dürfen in keinem Materiallager fehlen. Die verfügbaren Materialien sind Stahl und rostfreier Stahl. Die Muttern in unserem Onlineshop sind in unterschiedlichen Gewindedurchmessern und Antriebsformen wählbar. In der übergeordneten Kategorie finden Sie andere Produkte passend für Ihre Anwendung.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
BW-M5X8X12-3W
BW-M5X8X12-C
BW-M5X8X12-S
BW-M5X8X12-U
BW-M6X10X14-3W
BW-M6X10X14-C
BW-M6X10X14-S
BW-M8X12X18-3W
BW-M8X12X18-C
BW-M8X13X18-S
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSNenngröße Schraube (M) Werkstoff Verkaufseinheit Oberflächenbehandlung (Einzelheiten) Steigung

159.97 €

1,000 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 105[Stahl] EisenBox/Packung[Chromatiert (III-wertig)] III-wertig verchromt (weiß)0.8

141.29 €

1,000 Stk. pro Packung

1 Packung 15 Arbeitstage -5[Stahl] EisenBox/Packung[Chromatiert] Chromatiert0.8

1.31 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

105EdelstahlNiedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)NA0.8

141.29 €

1,000 Stk. pro Packung

1 Packung 15 Arbeitstage -5[Stahl] EisenBox/PackungGlänzend chromatierte Beschichtung0.8

111.41 €

500 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 106[Stahl] EisenBox/Packung[Chromatiert (III-wertig)] III-wertig verchromt (weiß)1

98.27 €

500 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage -6[Stahl] EisenBox/Packung[Chromatiert] Chromatiert1

1.18 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 106EdelstahlNiedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)NA1

93.65 €

250 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 108[Stahl] EisenBox/Packung[Chromatiert (III-wertig)] III-wertig verchromt (weiß)1.25

82.02 €

250 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage -8[Stahl] EisenBox/Packung[Chromatiert] Chromatiert1.25

1.07 €

0.68 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

108EdelstahlNiedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)NA1.25

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Gewindeart Metrisches Regelgewinde Anwendungen, Funktionen Sicherung gegen Lösen Einzelheiten zur Arretierung Unterlegscheibe und Mutter für Federscheiben

Technischer Support