Flügelschrauben / Behandlung wählbar / UB【100-200 Stk. pro Packung】

Flügelschrauben / Behandlung wählbar / UB

Konfigurierbar in [Länge] 10 - 50 (mm) / [Material] Stahl / [Oberflächenbehandlung] Glänzend Verchromt, Chromatiert, Passiviert / [Variante Details] Metrisches Regelgewinde




Benötigen Sie neue Flügelschrauben? Dann sehen Sie sich dieses Modell von MITSUBOSHI CI doch einmal genauer an. Unser Sortiment beinhaltet Varianten aus Stahl. Sie sind erhältlich in den Größen 10 - 50 (mm). Die Oberfläche gibt es in diesen Ausführungen: Glänzend Verchromt, Chromatiert, Passiviert. Die Flügelschrauben in unserem Onlineshop sind in verschiedenen Antriebsformen wählbar. In der übergeordneten Kategorie finden Sie weitere Produkte passend für Ihre Anwendung.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
UB-M4X10
UB-M5X20
UB-M5X20-C
UB-M6X20
UB-M6X20-C
UB-M6X25
UB-M6X40
UB-M6X50
UB-M8X20
UB-M10X20
UB-M10X20-U
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSNenngröße Schraube (M) Länge L (mm)
(mm)
Oberflächenbehandlung Steigung
(mm)

18.69 €

200 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 10410Gehäuse, Passivierung0.7

11.44 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 10520Gehäuse, Passivierung0.8

12.29 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage -520[Chromatiert] Chromatiert0.8

12.51 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 10620Gehäuse, Passivierung1

13.54 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage -620[Chromatiert] Chromatiert1

14.38 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 10625Gehäuse, Passivierung1

45.52 €

200 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 10640Gehäuse, Passivierung1

49.78 €

200 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 10650Gehäuse, Passivierung1

28.21 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 10820Gehäuse, Passivierung1.25

33.83 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 101020Gehäuse, Passivierung1.5

26.92 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage -1020Glänzend chromatierte Beschichtung1.5

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Genaue Form Butterfly Werkstoff Eisen Montagebohrung, Form k. A.
Zusätzliche Form Standard Festigkeitsklasse (Stahl) 4.8 Gewindeart Metrisches Regelgewinde
Standardausführung Von Hand anzuziehender Bolzen Verkaufseinheit Box/Packung Anwendung Standard

Technischer Support