Konfigurierbar in [Werkstoff] Edelstahl, Eisen / [Griffbereich] 15 - 23 mm / [Durchmesser Griff] 25 - 49 mm / [Oberflächenbehandlung] unbeschichtet / [Form] Sternform, Polygonale Form
Für präzises Fixieren und eine komfortable Bedienung sind die Dreisterngriffe von MITSUBOSHI CI eine etablierte Wahl in zahlreichen Einsatzbereichen. Als Material stehen Edelstahl und Eisen zur Verfügung. Die Dreisterngriffe ermöglichen einen Griffbereich von 15 bis 23 mm. Sie weisen einen Griffdurchmesser von 25 bis 49 mm auf. Sie sind erhältlich in der Ausführung unbeschichtet. Die Dreisterngriffe sind in Stern- oder polygonaler Form verfügbar, angepasst an verschiedene Anforderungen.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Montageabschnitts-Ø d (mm) oder Nenn-Ø | Montageabschnitt, Länge L (mm) | Werkstoff Grundkörper | Montageabschnitt, Material | Montageabschnitt, Oberflächenbehandlung | Grundkörper, Außen-Ø D (Ø) | Grundkörper, Höhe t (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.97 € 0.59 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | - | M5 | 10 | [Stahl] Eisen | [Stahl] Eisen | - | 25 | 15 | |
2.51 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | M5 | 10 | Edelstahl | Edelstahl | NA | 25 | 15 | |
2.71 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | M5 | 12 | [Stahl] Eisen | [Stahl] Eisen | - | 25 | 15 | |
2.72 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | M5 | 15 | [Stahl] Eisen | [Stahl] Eisen | - | 25 | 15 | |
2.62 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | M5 | 15 | Edelstahl | Edelstahl | NA | 25 | 15 | |
1.53 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | M5 | 20 | [Stahl] Eisen | [Stahl] Eisen | - | 25 | 15 | |
3.10 € 2.20 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | M5 | 20 | Edelstahl | Edelstahl | NA | 25 | 15 | |
3.33 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | M5 | 25 | [Stahl] Eisen | [Stahl] Eisen | - | 25 | 15 | |
1.68 € 0.62 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | M5 | 30 | [Stahl] Eisen | [Stahl] Eisen | - | 25 | 15 | |
1.82 € 0.73 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | M6 | 10 | [Stahl] Eisen | [Stahl] Eisen | - | 31 | 17 | |
1.82 € 0.62 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | M6 | 12 | [Stahl] Eisen | [Stahl] Eisen | - | 31 | 17 | |
1.82 € 0.55 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | M6 | 15 | [Stahl] Eisen | [Stahl] Eisen | - | 31 | 17 | |
3.04 € 1.61 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | M6 | 15 | Edelstahl | Edelstahl | NA | 31 | 17 | |
1.82 € 0.60 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | M6 | 20 | [Stahl] Eisen | [Stahl] Eisen | - | 31 | 17 | |
3.15 € 1.61 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | M6 | 20 | Edelstahl | Edelstahl | NA | 31 | 17 | |
1.86 € 0.84 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | M6 | 25 | [Stahl] Eisen | [Stahl] Eisen | - | 31 | 17 | |
3.22 € 2.09 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | M6 | 25 | Edelstahl | Edelstahl | NA | 31 | 17 | |
2.12 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | M6 | 30 | [Stahl] Eisen | [Stahl] Eisen | - | 31 | 17 | |
4.10 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | M6 | 30 | Edelstahl | Edelstahl | NA | 31 | 17 | |
2.94 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | M6 | 35 | [Stahl] Eisen | [Stahl] Eisen | - | 31 | 17 | |
2.00 € 0.60 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | M6 | 40 | [Stahl] Eisen | [Stahl] Eisen | - | 31 | 17 | |
1.85 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | M6 | 45 | [Stahl] Eisen | [Stahl] Eisen | - | 31 | 17 | |
2.99 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | M6 | 50 | [Stahl] Eisen | [Stahl] Eisen | - | 31 | 17 | |
3.99 € 2.07 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | M6 | 50 | Edelstahl | Edelstahl | NA | 31 | 17 | |
4.40 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | M8 | 10 | [Stahl] Eisen | [Stahl] Eisen | - | 39 | 20 | |
4.40 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | M8 | 12 | [Stahl] Eisen | [Stahl] Eisen | - | 39 | 20 | |
2.40 € 0.94 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | M8 | 15 | [Stahl] Eisen | [Stahl] Eisen | - | 39 | 20 | |
4.25 € 1.62 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | M8 | 15 | Edelstahl | Edelstahl | NA | 39 | 20 | |
3.95 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | M8 | 20 | [Stahl] Eisen | [Stahl] Eisen | - | 39 | 20 | |
4.47 € 1.70 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | M8 | 20 | Edelstahl | Edelstahl | NA | 39 | 20 | |
2.41 € 0.82 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | M8 | 25 | [Stahl] Eisen | [Stahl] Eisen | - | 39 | 20 | |
4.60 € 2.21 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | M8 | 25 | Edelstahl | Edelstahl | NA | 39 | 20 | |
2.98 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | - | M8 | 30 | [Stahl] Eisen | [Stahl] Eisen | - | 39 | 20 | |
4.78 € 2.58 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | M8 | 30 | Edelstahl | Edelstahl | NA | 39 | 20 | |
3.06 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | M8 | 35 | [Stahl] Eisen | [Stahl] Eisen | - | 39 | 20 | |
6.83 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | M8 | 35 | Edelstahl | Edelstahl | NA | 39 | 20 | |
2.68 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | M8 | 40 | [Stahl] Eisen | [Stahl] Eisen | - | 39 | 20 | |
6.38 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | M8 | 40 | Edelstahl | Edelstahl | NA | 39 | 20 | |
3.56 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | M8 | 45 | [Stahl] Eisen | [Stahl] Eisen | - | 39 | 20 | |
2.75 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | M8 | 50 | [Stahl] Eisen | [Stahl] Eisen | - | 39 | 20 | |
5.96 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | M8 | 50 | Edelstahl | Edelstahl | NA | 39 | 20 | |
4.14 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | M10 | 15 | [Stahl] Eisen | [Stahl] Eisen | - | 49 | 23 | |
2.98 € 1.58 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | M10 | 20 | [Stahl] Eisen | [Stahl] Eisen | - | 49 | 23 | |
5.71 € 2.57 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | M10 | 20 | Edelstahl | Edelstahl | NA | 49 | 23 | |
3.93 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | M10 | 25 | [Stahl] Eisen | [Stahl] Eisen | - | 49 | 23 | |
6.55 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | M10 | 25 | Edelstahl | Edelstahl | NA | 49 | 23 | |
4.05 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | M10 | 30 | [Stahl] Eisen | [Stahl] Eisen | - | 49 | 23 | |
6.91 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | M10 | 30 | Edelstahl | Edelstahl | NA | 49 | 23 | |
4.07 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | M10 | 35 | [Stahl] Eisen | [Stahl] Eisen | - | 49 | 23 | |
4.01 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | M10 | 40 | [Stahl] Eisen | [Stahl] Eisen | - | 49 | 23 | |
4.19 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | M10 | 45 | [Stahl] Eisen | [Stahl] Eisen | - | 49 | 23 | |
8.08 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | M10 | 50 | Edelstahl | Edelstahl | NA | 49 | 23 |
Loading...
Grundkörper, Ausführung | Polygon | Montageabschnitt, Ausführung | Außengewinde (Abgestuft) | Polygonale Form, Ausführung | Dreikant |
---|---|---|---|---|---|
Zusätzliche Funktionen | NA | Gewinde, Endenbearbeitung | NA | Befestigungsschraube, Planfläche | NA |
Grundkörper, Oberflächenbehandlung | NA | Verkaufseinheit | Geringe Menge (können erworben werden) |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Montageabschnitts-Ø d (mm) oder Nenn-Ø
Montageabschnitt, Länge L(mm)
Werkstoff Grundkörper
Montageabschnitt, Material
Montageabschnitt, Oberflächenbehandlung
Grundkörper, Außen-Ø D(Ø)
Grundkörper, Höhe t(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften