Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
KTN-1-M5 |
KTN-2-M6 |
KTN-2-M8 |
KTN-3-M8 |
KTN-3-M10 |
KTN-4-M10 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Montageabschnitts-Ø d (mm) oder Nenn-Ø | Grundkörper, Außen-Ø D (Ø) | Grundkörper, Höhe t (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.73 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | M5 | 25 | 15 | |
2.29 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | M6 | 31 | 17 | |
2.46 € | 20 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | M8 | 31 | 17 | |
3.01 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | M8 | 39 | 20 | |
3.44 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | M10 | 39 | 20 | |
2.75 € | 20 | 6 Arbeitstage | M10 | 49 | 23 |
Loading...
Grundkörper, Ausführung | Polygon | Montageabschnitt, Ausführung | Innengewinde | Polygonale Form, Ausführung | Dreikant |
---|---|---|---|---|---|
Zusätzliche Funktionen | NA | Gewinde, Endenbearbeitung | NA | Befestigungsschraube, Planfläche | NA |
Werkstoff Grundkörper | Eisen | Grundkörper, Oberflächenbehandlung | NA | Montageabschnitt, Material | Eisen |
Montageabschnitt, Oberflächenbehandlung | NA | Verkaufseinheit | Geringe Menge (können erworben werden) |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Montageabschnitts-Ø d (mm) oder Nenn-Ø
Grundkörper, Außen-Ø D(Ø)
Grundkörper, Höhe t(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften