Fünfsterngriffe mit Innengewinde / KGN-2

Fünfsterngriffe mit Innengewinde / KGN-2
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Werkstoff] Eisen / [Griffbereich] 18 mm / [Durchmesser Griff] 42 mm / [Oberflächenbehandlung] unbeschichtet / [Form] Sternform, Polygonale Form



Mit ihrer robusten Bauweise und ergonomischen Gestaltung ermöglichen die Fünfsterngriffe von MITSUBOSHI CI zuverlässiges Fixieren und komfortables Bedienen in einer Vielzahl von Anwendungen. Zur Auswahl als Werkstoff steht Eisen. Die Fünfsterngriffe ermöglichen einen Griffbereich von 18 mm. Sie haben einen Griffdurchmesser von 42 mm. Ihre Oberfläche ist unbeschichtet. Die Fünfsterngriffe sind in Stern- oder polygonaler Form verfügbar, angepasst an verschiedene Anforderungen.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

KGN-2-M6

Teilenummer
KGN-2-M6
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

1.45 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Grundkörper, Ausführung Polygon Montageabschnitt, Ausführung Innengewinde Montageabschnitts-Ø d (mm) oder Nenn-Ø M6
Polygonale Form, Ausführung Pentagon Zusätzliche Funktionen NA Gewinde, Endenbearbeitung NA
Befestigungsschraube, Planfläche NA Werkstoff Grundkörper Eisen Grundkörper, Oberflächenbehandlung NA
Montageabschnitt, Material Eisen Montageabschnitt, Oberflächenbehandlung NA Grundkörper, Außen-Ø D(Ø) 42
Grundkörper, Höhe t(mm) 18 Verkaufseinheit Geringe Menge (können erworben werden)

Sie befinden sich auf der Seite für Fünfsterngriffe mit Innengewinde / KGN-2, die Teilenummer ist KGN-2-M6.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer KGN-2-M6.

Technischer Support