Konfigurierbar in [Werkstoff] Eisen / [Griffbereich] 20 mm / [Durchmesser Griff] 45 mm / [Oberflächenbehandlung] unbeschichtet / [Form] Sternform, Polygonale Form
Die Fünfsterngriffe von MITSUBOSHI CI bieten eine bewährte Lösung für präzises und zuverlässiges Fixieren sowie komfortables Bedienen in unterschiedlichsten Anwendungsbereichen. Zur Auswahl als Werkstoff steht Eisen. Mit einem Griffbereich von 20 mm bieten die Fünfsterngriffe optimalen Halt. Sie haben einen Griffdurchmesser von 45 mm. Ihre Oberfläche ist unbeschichtet. Je nach Bedarf können Sie zwischen Stern- und polygonale Form für die Fünfsterngriffe wählen.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Grundkörper, Ausführung | Polygon | Montageabschnitt, Ausführung | Innengewinde | Montageabschnitt, Länge L(mm) | 12 |
---|---|---|---|---|---|
Polygonale Form, Ausführung | Pentagon | Zusätzliche Funktionen | NA | Gewinde, Endenbearbeitung | NA |
Befestigungsschraube, Planfläche | NA | Werkstoff Grundkörper | Eisen | Grundkörper, Oberflächenbehandlung | NA |
Montageabschnitt, Material | Eisen | Montageabschnitt, Oberflächenbehandlung | NA | Grundkörper, Außen-Ø D(Ø) | 45 |
Grundkörper, Höhe t(mm) | 20 | Verkaufseinheit | Geringe Menge (können erworben werden) |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Montageabschnitts-Ø d (mm) oder Nenn-Ø
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften