Rillenkugellager / SS-Serie / einreihig / Temperaturbeständigkeit erhöht / rostfrei

Rillenkugellager / SS-Serie / einreihig / Temperaturbeständigkeit erhöht / rostfrei
  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt
Konfigurierbar in [Abdichtung] offen / [Innendurchmesser] 10 - 60 mm / [Außendurchmesser] 19 - 110 mm / [Breite] 5 - 27 mm


Berücksichtigt werden sollen bei der Auswahl der Rillenkugellager von SMT(NANKAI SEIKO) neben den Dimensionen, die Drehzahl, Tragzahl und Betriebstemperatur. Sie haben die Möglichkeit, den Innendurchmesser der Rillenkugellager im Bereich von 10 bis 60 mm und den Außendurchmesser im Bereich von 19 bis 110 mm anzupassen. Auch in der Breite können Sie diese Produkte konfigurieren, und zwar zwischen 5 und 27 mm. Die Rillenkugellager sind in unserem Onlineshop mit verschiedenen Abdichtungsoptionen erhältlich: offen.


Herstellerdetails:
Lager aus rostfreiem Stahl, die resistent gegen Rost, Korrosion und hohe Temperaturen sind. Die Serien 6800, 6900, 6000, 6200 und 6300 gehören zum Standardinventar.

[Merkmale]
- Hohe Stabilität gegenüber Metallkomplexen.
- Kann im Vergleich zu Standardlagermaterialien in höheren Temperaturbereichen eingesetzt werden (Betriebstemperaturbereich ist um ca. 50°C höher).
- Hohe Chemikalienbeständigkeit.
- Für die Innen- und Außenringe, Kugeln usw. wird Edelstahl EN 1.4125 Equiv. verwendet.
- Edelstahl EN 1.4301 Equiv. (gesintert) wird für den Käfig, die Abschirmung und den Haltering verwendet.
- Nitrilkautschuk wird standardmäßig für die Dichtung verwendet, aber Fluorkautschuk ist auf Anfrage ebenfalls erhältlich.
- Eine Nitrid-Arsen-Keramikkugel (Si3N4) kann ebenfalls untergebracht werden.
- JIS0-Niveau oder höhere Präzision.
- Hitzebeständiges Fett wird für die SMT-versiegelten Lager aus Edelstahl verwendet.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SS6000
SS6000RS
SS6000Z
SS6000ZZ
SS6000ZZNR2
SS6001
SS6001RS
SS6001Z
SS6001ZZ
SS6001ZZNR2
SS6002
SS6002RS
SS60002RS
SS60002RSNR2
SS6002Z
SS6002ZZ
SS6002ZZNR2
SS6003
SS6003RS
SS6003Z
SS6003ZZ
SS6003ZZNR2
SS6004
SS6004RS
SS6004Z
SS6004ZZ
SS6004ZZNR2
SS6005
SS6005RS
SS6005Z
SS6005ZZ
SS6005ZZNR2
SS6006
SS6006RS
SS6006Z
SS6006ZZ
SS6007
SS6007RS
SS6007Z
SS6007ZZ
SS6007ZZNR2
SS6008
SS6008RS
SS6008Z
SS6008ZZ
SS6008ZZNR2
SS6009
SS6009RS
SS6009Z
SS6009ZZ
SS60012RS
SS60012RSNR2
SS60022RS
SS60022RSNR2
SS60032RS
SS60032RSNR2
SS60042RS
SS60042RSNR2
SS60052RS
SS60052RSNR2
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS[d] Innendurchmesser
(mm)
[D] Aussendurchmesser
(mm)
Breite
(mm)
Ausführung Ausführung Außenring Dynamische Grundtragzahl Cr
(N)
Statische Gundtragzahl Cor
(N)
Dichtungsform Dichtungsmaterial Dichtungswerkstoff Sicherungsring, Größe D2 max
(mm)
f Maximum
(mm)
H, Maximum
(mm)

7.69 €

1 5 Arbeitstage 1010268OffenFlach46001970Offen--28.80.842.19

7.57 €

3.41 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

1010268Dichtscheiben (RS / 2RS)Flach46001970Einfach abgedichtet-Nitrilkautschuk28.80.842.19

7.57 €

4.16 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

1010268Eine Deckscheibe (Z)Flach46001970Einfach gekapseltEdelstahl (EN 1.4301‑Äquiv.)-28.80.842.19

7.97 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1010268Zwei Deckscheiben (2Z)Flach46001970Zweifach gekapseltEdelstahl (EN 1.4301‑Äquiv.)-28.80.842.19

14.27 €

1 5 Arbeitstage 1010268Zwei Deckscheiben (2Z)[Sicherungsringnut] Mit Nut für Sicherungsring46001970Zweifach gekapselt/mit SicherungsringEdelstahl (EN 1.4301‑Äquiv.)-28.80.842.19

7.95 €

1 5 Arbeitstage 1012288OffenFlach51002390Offen--30.80.852.20

8.32 €

4.49 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

1012288Dichtscheiben (RS / 2RS)Flach51002390Einfach abgedichtet-Nitrilkautschuk30.80.852.20

9.23 €

1 5 Arbeitstage 1012288Eine Deckscheibe (Z)Flach51002390Einfach gekapseltEdelstahl (EN 1.4301‑Äquiv.)-30.80.852.20

8.75 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1012288Zwei Deckscheiben (2Z)Flach51002390Zweifach gekapseltEdelstahl (EN 1.4301‑Äquiv.)-30.80.852.20

14.57 €

1 5 Arbeitstage 1012288Zwei Deckscheiben (2Z)[Sicherungsringnut] Mit Nut für Sicherungsring51002390Zweifach gekapselt/mit SicherungsringEdelstahl (EN 1.4301‑Äquiv.)-30.80.852.20

8.57 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1015329OffenFlach56002840Offen--36.71.123.18

9.13 €

4.75 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1015329Dichtscheiben (RS / 2RS)Flach56002840Einfach abgedichtet-Nitrilkautschuk36.71.123.18

7.97 €

1 5 Arbeitstage 1010268Dichtscheiben (RS / 2RS)Flach46001970Zweifach abgedichtet-Nitrilkautschuk28.80.842.19

14.38 €

1 13 Arbeitstage 1010268Dichtscheiben (RS / 2RS)[Sicherungsringnut] Mit Nut für Sicherungsring46001970Zweifach abgedichtet/mit Sicherungsring-Nitrilkautschuk28.80.842.19

9.31 €

4.93 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

1015329Eine Deckscheibe (Z)Flach56002840Einfach gekapseltEdelstahl (EN 1.4301‑Äquiv.)-36.71.123.18

11.19 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1015329Zwei Deckscheiben (2Z)Flach56002840Zweifach gekapseltEdelstahl (EN 1.4301‑Äquiv.)-36.71.123.18

16.01 €

1 5 Arbeitstage 1015329Zwei Deckscheiben (2Z)[Sicherungsringnut] Mit Nut für Sicherungsring56002840Zweifach gekapselt/mit SicherungsringEdelstahl (EN 1.4301‑Äquiv.)-36.71.123.18

11.02 €

1 5 Arbeitstage 10173510OffenFlach60003250Offen--39.71.123.18

11.76 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10173510Dichtscheiben (RS / 2RS)Flach60003250Einfach abgedichtet-Nitrilkautschuk39.71.123.18

11.76 €

1 5 Arbeitstage 10173510Eine Deckscheibe (Z)Flach60003250Einfach gekapseltEdelstahl (EN 1.4301‑Äquiv.)-39.71.123.18

11.11 €

1 5 Arbeitstage 10173510Zwei Deckscheiben (2Z)Flach60003250Zweifach gekapseltEdelstahl (EN 1.4301‑Äquiv.)-39.71.123.18

17.43 €

1 10 Arbeitstage 10173510Zwei Deckscheiben (2Z)[Sicherungsringnut] Mit Nut für Sicherungsring60003250Zweifach gekapselt/mit SicherungsringEdelstahl (EN 1.4301‑Äquiv.)-39.71.123.18

12.12 €

5.94 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10204212OffenFlach94005050Offen--46.31.123.18

15.52 €

1 12 Arbeitstage 10204212Dichtscheiben (RS / 2RS)Flach94005050Einfach abgedichtet-Nitrilkautschuk46.31.123.18

14.39 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10204212Eine Deckscheibe (Z)Flach94005050Einfach gekapseltEdelstahl (EN 1.4301‑Äquiv.)-46.31.123.18

14.64 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10204212Zwei Deckscheiben (2Z)Flach94005050Zweifach gekapseltEdelstahl (EN 1.4301‑Äquiv.)-46.31.123.18

21.20 €

1 12 Arbeitstage 10204212Zwei Deckscheiben (2Z)[Sicherungsringnut] Mit Nut für Sicherungsring94005050Zweifach gekapselt/mit SicherungsringEdelstahl (EN 1.4301‑Äquiv.)-46.31.123.18

15.52 €

1 5 Arbeitstage 10254712OffenFlach101005850Offen--52.71.123.18

17.79 €

1 13 Arbeitstage 10254712Dichtscheiben (RS / 2RS)Flach101005850Einfach abgedichtet-Nitrilkautschuk52.71.123.18

15.09 €

7.85 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10254712Eine Deckscheibe (Z)Flach101005850Einfach gekapseltEdelstahl (EN 1.4301‑Äquiv.)-52.71.123.18

16.76 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10254712Zwei Deckscheiben (2Z)Flach101005850Zweifach gekapseltEdelstahl (EN 1.4301‑Äquiv.)-52.71.123.18

24.26 €

1 7 Arbeitstage 10254712Zwei Deckscheiben (2Z)[Sicherungsringnut] Mit Nut für Sicherungsring101005850Zweifach gekapselt/mit SicherungsringEdelstahl (EN 1.4301‑Äquiv.)-52.71.123.18

21.86 €

1 5 Arbeitstage 10305513OffenFlach132008300Offen--60.71.123.20

25.27 €

1 13 Arbeitstage 10305513Dichtscheiben (RS / 2RS)Flach132008300Einfach abgedichtet-Nitrilkautschuk60.71.123.20

25.27 €

1 5 Arbeitstage 10305513Eine Deckscheibe (Z)Flach132008300Einfach gekapseltEdelstahl (EN 1.4301‑Äquiv.)-60.71.123.20

23.86 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10305513Zwei Deckscheiben (2Z)Flach132008300Zweifach gekapseltEdelstahl (EN 1.4301‑Äquiv.)-60.71.123.20

31.34 €

1 13 Arbeitstage 10356214OffenFlach1600010300Offen--67.71.703.78

36.10 €

1 Verfügbar 12 Arbeitstage 10356214Dichtscheiben (RS / 2RS)Flach1600010300Einfach abgedichtet-Nitrilkautschuk67.71.703.78

36.10 €

1 12 Arbeitstage 10356214Eine Deckscheibe (Z)Flach1600010300Einfach gekapseltEdelstahl (EN 1.4301‑Äquiv.)-67.71.703.78

28.05 €

14.59 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10356214Zwei Deckscheiben (2Z)Flach1600010300Zweifach gekapseltEdelstahl (EN 1.4301‑Äquiv.)-67.71.703.78

51.12 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 10356214Zwei Deckscheiben (2Z)[Sicherungsringnut] Mit Nut für Sicherungsring1600010300Zweifach gekapselt/mit SicherungsringEdelstahl (EN 1.4301‑Äquiv.)-67.71.703.78

41.72 €

1 5 Arbeitstage 10406815OffenFlach1680011600Offen--74.61.704.19

45.56 €

1 13 Arbeitstage 10406815Dichtscheiben (RS / 2RS)Flach1680011600Einfach abgedichtet-Nitrilkautschuk74.61.704.19

48.29 €

1 10 Arbeitstage 10406815Eine Deckscheibe (Z)Flach1680011600Einfach gekapseltEdelstahl (EN 1.4301‑Äquiv.)-74.61.704.19

37.37 €

19.43 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10406815Zwei Deckscheiben (2Z)Flach1680011600Zweifach gekapseltEdelstahl (EN 1.4301‑Äquiv.)-74.61.704.19

66.95 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 10406815Zwei Deckscheiben (2Z)[Sicherungsringnut] Mit Nut für Sicherungsring1680011600Zweifach gekapselt/mit SicherungsringEdelstahl (EN 1.4301‑Äquiv.)-74.61.704.19

70.03 €

1 13 Arbeitstage 10457516OffenFlach2100015100Offen-----

79.52 €

1 12 Arbeitstage 10457516Dichtscheiben (RS / 2RS)Flach2100015100Einfach abgedichtet-Nitrilkautschuk---

79.52 €

1 12 Arbeitstage 10457516Eine Deckscheibe (Z)Flach2100015100Einfach gekapseltEdelstahl (EN 1.4301‑Äquiv.)----

79.32 €

1 5 Arbeitstage 10457516Zwei Deckscheiben (2Z)Flach2100015100Zweifach gekapseltEdelstahl (EN 1.4301‑Äquiv.)----

8.75 €

1 5 Arbeitstage 1012288Dichtscheiben (RS / 2RS)Flach51002390Zweifach abgedichtet-Nitrilkautschuk30.80.852.20

14.64 €

1 5 Arbeitstage 1012288Dichtscheiben (RS / 2RS)[Sicherungsringnut] Mit Nut für Sicherungsring51002390Zweifach abgedichtet/mit Sicherungsring-Nitrilkautschuk30.80.852.20

9.79 €

1 5 Arbeitstage 1015329Dichtscheiben (RS / 2RS)Flach56002840Zweifach abgedichtet-Nitrilkautschuk36.71.123.18

14.50 €

6.67 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

1015329Dichtscheiben (RS / 2RS)[Sicherungsringnut] Mit Nut für Sicherungsring56002840Zweifach abgedichtet/mit Sicherungsring-Nitrilkautschuk36.71.123.18

9.74 €

5.06 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10173510Dichtscheiben (RS / 2RS)Flach60003250Zweifach abgedichtet-Nitrilkautschuk39.71.123.18

15.79 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

10173510Dichtscheiben (RS / 2RS)[Sicherungsringnut] Mit Nut für Sicherungsring60003250Zweifach abgedichtet/mit Sicherungsring-Nitrilkautschuk39.71.123.18

14.64 €

1 5 Arbeitstage 10204212Dichtscheiben (RS / 2RS)Flach94005050Zweifach abgedichtet-Nitrilkautschuk46.31.123.18

21.30 €

1 5 Arbeitstage 10204212Dichtscheiben (RS / 2RS)[Sicherungsringnut] Mit Nut für Sicherungsring94005050Zweifach abgedichtet/mit Sicherungsring-Nitrilkautschuk46.31.123.18

16.76 €

1 6 Arbeitstage 10254712Dichtscheiben (RS / 2RS)Flach101005850Zweifach abgedichtet-Nitrilkautschuk52.71.123.18

24.42 €

1 13 Arbeitstage 10254712Dichtscheiben (RS / 2RS)[Sicherungsringnut] Mit Nut für Sicherungsring101005850Zweifach abgedichtet/mit Sicherungsring-Nitrilkautschuk52.71.123.18

Loading...

Grundlegende Informationen

der Bauform Rillenkugellager Werkstoff Ringe Edelstahl (EN 1.4125‑Äquiv.) Das Kugelmaterial Edelstahl (EN 1.4125‑Äquiv.)
Eigenschaften Hitzebeständigkeit / Korrosionsschutz Maßeinheit Metrisches System Präzision (JIS) Güte 0
Lastrichtung Radiallast Anzahl der Kugelreihen Einreihig Haltermaterial Edelstahl (EN 1.4301‑Äquiv.)

Technischer Support