Rillenkugellager / SS6□□□(ZZ), C4TC2 / einreihig / P0 / fettfrei / rostfrei

Rillenkugellager / SS6□□□(ZZ), C4TC2 / einreihig / P0 / fettfrei / rostfrei
  • Mengenrabatt
Konfigurierbar in [Abdichtung] offen / [Innendurchmesser] 10 - 60 mm / [Außendurchmesser] 19 - 110 mm / [Breite] 5 - 27 mm


Berücksichtigt werden sollen bei der Auswahl der Rillenkugellager von SMT(NANKAI SEIKO) neben den Dimensionen, die Drehzahl, Tragzahl und Betriebstemperatur. Konfigurieren können Sie den Innendurchmesser der Rillenkugellager zwischen 10 und 60 mm und den Außendurchmesser zwischen 19 und 110 mm. Auch in der Breite können Sie diese Produkte konfigurieren, und zwar zwischen 5 und 27 mm. Unsere Auswahl an Rillenkugellager bietet verschiedene Dichtungsoptionen: offen.


Herstellerdetails:
Durch die Anwendung einer speziellen Beschichtung auf dem Halter kann dieses Produkt auch in Umgebungen verwendet werden, die die Verwendung von Schmiermittel nicht zulassen.

[Merkmale]
- Durch die Anwendung einer speziellen Beschichtung auf dem Halter kann dieses Produkt auch in Umgebungen verwendet werden, die die Verwendung von Schmiermittel nicht zulassen.
- Unterstützt eine reibungslose Rotation mit geringem Drehmoment (ausgenommen abgedichtete Ausführung).

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SS6000C4TC2
SS6000ZZC4TC2
SS6001C4TC2
SS6001ZZC4TC2
SS6002C4TC2
SS60002RSC4TC2
SS6002ZZC4TC2
SS6003C4TC2
SS6003ZZC4TC2
SS6004C4TC2
SS6004ZZC4TC2
SS6005ZZC4TC2
SS6007C4TC2
SS6007ZZC4TC2
SS6008C4TC2
SS6008ZZC4TC2
SS6009C4TC2
SS6009ZZC4TC2
SS60012RSC4TC2
SS60022RSC4TC2
SS60032RSC4TC2
SS60042RSC4TC2
SS60052RSC4TC2
SS60062RSC4TC2
SS60072RSC4TC2
SS60082RSC4TC2
SS60092RSC4TC2
SS6010C4TC2
SS6010ZZC4TC2
SS6011C4TC2
SS6011ZZC4TC2
SS6012C4TC2
SS60102RSC4TC2
SS6012ZZC4TC2
SS60112RSC4TC2
SS60122RSC4TC2
SS6200C4TC2
SS6200ZZC4TC2
SS6201C4TC2
SS6201ZZC4TC2
SS6202C4TC2
SS62002RSC4TC2
SS6202ZZC4TC2
SS6203C4TC2
SS6203ZZC4TC2
SS6204C4TC2
SS6204ZZC4TC2
SS6205C4TC2
SS6205ZZC4TC2
SS6206C4TC2
SS6206ZZC4TC2
SS6207C4TC2
SS6207ZZC4TC2
SS6208C4TC2
SS6208ZZC4TC2
SS62012RSC4TC2
SS62022RSC4TC2
SS62032RSC4TC2
SS62042RSC4TC2
SS62052RSC4TC2
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS[d] Innendurchmesser
(mm)
[D] Aussendurchmesser
(mm)
Breite
(mm)
Ausführung Dichtungsform Dichtungsmaterial Dichtungswerkstoff Zulässige Radiallast
(N)

81.85 €

1 14 Arbeitstage 1010268OffenOffen--195

86.23 €

1 14 Arbeitstage 1010268Zwei Deckscheiben (2Z)Zweifach gekapseltEdelstahl (EN 1.4301‑Äquiv.)-195

86.46 €

1 17 Arbeitstage 1012288OffenOffen--215

91.07 €

1 14 Arbeitstage 1012288Zwei Deckscheiben (2Z)Zweifach gekapseltEdelstahl (EN 1.4301‑Äquiv.)-215

93.62 €

1 17 Arbeitstage 1015329OffenOffen--240

86.23 €

1 17 Arbeitstage 1010268Dichtscheiben (RS / 2RS)Zweifach abgedichtet-Nitrilkautschuk195

98.23 €

1 14 Arbeitstage 1015329Zwei Deckscheiben (2Z)Zweifach gekapseltEdelstahl (EN 1.4301‑Äquiv.)-240

101.73 €

1 17 Arbeitstage 10173510OffenOffen--255

106.54 €

1 17 Arbeitstage 10173510Zwei Deckscheiben (2Z)Zweifach gekapseltEdelstahl (EN 1.4301‑Äquiv.)-255

123.20 €

1 14 Arbeitstage 10204212OffenOffen--400

130.11 €

1 14 Arbeitstage 10204212Zwei Deckscheiben (2Z)Zweifach gekapseltEdelstahl (EN 1.4301‑Äquiv.)-400

97.36 €

1 14 Arbeitstage 10254712Zwei Deckscheiben (2Z)Zweifach gekapseltEdelstahl (EN 1.4301‑Äquiv.)-430

192.54 €

1 17 Arbeitstage 10356214OffenOffen--680

198.97 €

1 17 Arbeitstage 10356214Zwei Deckscheiben (2Z)Zweifach gekapseltEdelstahl (EN 1.4301‑Äquiv.)-680

252.23 €

1 17 Arbeitstage 10406815OffenOffen--715

263.51 €

1 17 Arbeitstage 10406815Zwei Deckscheiben (2Z)Zweifach gekapseltEdelstahl (EN 1.4301‑Äquiv.)-715

295.78 €

1 17 Arbeitstage 10457516OffenOffen--895

307.09 €

1 17 Arbeitstage 10457516Zwei Deckscheiben (2Z)Zweifach gekapseltEdelstahl (EN 1.4301‑Äquiv.)-895

91.07 €

1 17 Arbeitstage 1012288Dichtscheiben (RS / 2RS)Zweifach abgedichtet-Nitrilkautschuk215

98.23 €

1 14 Arbeitstage 1015329Dichtscheiben (RS / 2RS)Zweifach abgedichtet-Nitrilkautschuk240

106.54 €

1 17 Arbeitstage 10173510Dichtscheiben (RS / 2RS)Zweifach abgedichtet-Nitrilkautschuk255

130.11 €

1 17 Arbeitstage 10204212Dichtscheiben (RS / 2RS)Zweifach abgedichtet-Nitrilkautschuk400

97.36 €

1 17 Arbeitstage 10254712Dichtscheiben (RS / 2RS)Zweifach abgedichtet-Nitrilkautschuk430

139.28 €

1 17 Arbeitstage 10305513Dichtscheiben (RS / 2RS)Zweifach abgedichtet-Nitrilkautschuk560

198.97 €

1 17 Arbeitstage 10356214Dichtscheiben (RS / 2RS)Zweifach abgedichtet-Nitrilkautschuk680

263.51 €

1 17 Arbeitstage 10406815Dichtscheiben (RS / 2RS)Zweifach abgedichtet-Nitrilkautschuk715

307.09 €

1 14 Arbeitstage 10457516Dichtscheiben (RS / 2RS)Zweifach abgedichtet-Nitrilkautschuk895

352.24 €

1 17 Arbeitstage 10508016OffenOffen--930

366.78 €

1 17 Arbeitstage 10508016Zwei Deckscheiben (2Z)Zweifach gekapseltEdelstahl (EN 1.4301‑Äquiv.)-930

613.62 €

1 17 Arbeitstage 10559018OffenOffen--1210

629.75 €

1 17 Arbeitstage 10559018Zwei Deckscheiben (2Z)Zweifach gekapseltEdelstahl (EN 1.4301‑Äquiv.)-1210

662.01 €

1 17 Arbeitstage 10609518OffenOffen--1250

366.78 €

1 17 Arbeitstage 10508016Dichtscheiben (RS / 2RS)Zweifach abgedichtet-Nitrilkautschuk930

694.28 €

1 17 Arbeitstage 10609518Zwei Deckscheiben (2Z)Zweifach gekapseltEdelstahl (EN 1.4301‑Äquiv.)-1250

629.75 €

1 17 Arbeitstage 10559018Dichtscheiben (RS / 2RS)Zweifach abgedichtet-Nitrilkautschuk1210

694.28 €

1 17 Arbeitstage 10609518Dichtscheiben (RS / 2RS)Zweifach abgedichtet-Nitrilkautschuk1250

90.83 €

1 17 Arbeitstage 1010309OffenOffen--215

95.70 €

1 14 Arbeitstage 1010309Zwei Deckscheiben (2Z)Zweifach gekapseltEdelstahl (EN 1.4301‑Äquiv.)-215

94.99 €

1 17 Arbeitstage 10123210OffenOffen--290

100.30 €

1 14 Arbeitstage 10123210Zwei Deckscheiben (2Z)Zweifach gekapseltEdelstahl (EN 1.4301‑Äquiv.)-290

100.30 €

1 17 Arbeitstage 10153511OffenOffen--325

95.70 €

1 17 Arbeitstage 1010309Dichtscheiben (RS / 2RS)Zweifach abgedichtet-Nitrilkautschuk215

105.40 €

1 5 Arbeitstage 10153511Zwei Deckscheiben (2Z)Zweifach gekapseltEdelstahl (EN 1.4301‑Äquiv.)-325

113.26 €

1 17 Arbeitstage 10174012OffenOffen--410

120.87 €

1 14 Arbeitstage 10174012Zwei Deckscheiben (2Z)Zweifach gekapseltEdelstahl (EN 1.4301‑Äquiv.)-410

92.50 €

1 17 Arbeitstage 10204714OffenOffen--545

98.97 €

1 5 Arbeitstage 10204714Zwei Deckscheiben (2Z)Zweifach gekapseltEdelstahl (EN 1.4301‑Äquiv.)-545

108.63 €

1 17 Arbeitstage 10255215OffenOffen--595

116.71 €

1 14 Arbeitstage 10255215Zwei Deckscheiben (2Z)Zweifach gekapseltEdelstahl (EN 1.4301‑Äquiv.)-595

169.94 €

1 17 Arbeitstage 10306216OffenOffen--830

178.03 €

1 17 Arbeitstage 10306216Zwei Deckscheiben (2Z)Zweifach gekapseltEdelstahl (EN 1.4301‑Äquiv.)-830

229.65 €

1 17 Arbeitstage 10357217OffenOffen--1090

239.33 €

1 14 Arbeitstage 10357217Zwei Deckscheiben (2Z)Zweifach gekapseltEdelstahl (EN 1.4301‑Äquiv.)-1090

252.23 €

1 17 Arbeitstage 10408018OffenOffen--1240

265.13 €

1 17 Arbeitstage 10408018Zwei Deckscheiben (2Z)Zweifach gekapseltEdelstahl (EN 1.4301‑Äquiv.)-1240

100.30 €

1 17 Arbeitstage 10123210Dichtscheiben (RS / 2RS)Zweifach abgedichtet-Nitrilkautschuk290

105.40 €

1 Verfügbar 17 Arbeitstage 10153511Dichtscheiben (RS / 2RS)Zweifach abgedichtet-Nitrilkautschuk325

120.87 €

1 17 Arbeitstage 10174012Dichtscheiben (RS / 2RS)Zweifach abgedichtet-Nitrilkautschuk410

98.97 €

1 17 Arbeitstage 10204714Dichtscheiben (RS / 2RS)Zweifach abgedichtet-Nitrilkautschuk545

116.71 €

1 17 Arbeitstage 10255215Dichtscheiben (RS / 2RS)Zweifach abgedichtet-Nitrilkautschuk595

Loading...

Grundlegende Informationen

der Bauform Rillenkugellager Werkstoff Ringe Edelstahl (EN 1.4125‑Äquiv.) Das Kugelmaterial Edelstahl (EN 1.4125‑Äquiv.)
Ausführung Außenring Flach Maßeinheit Metrisches System Präzision (JIS) Güte 0
Lastrichtung Radiallast Anzahl der Kugelreihen Einreihig Halterung Stanzen
Haltermaterial Edelstahl (EN 1.4301‑Äquiv.) + spezielle Beschichtung

Technischer Support