Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
U10FG-15 |
U10FG-20 |
U10FG-25 |
U10FG-32 |
U10FG-40 |
U10FG-50 |
U10FG-65 |
U10FG-80 |
U10FG-100 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Versorgungsseite, Rohrflansch, Nenn-Ø | Steuerseite, Rohrflansch, Nenn-Ø | |
---|---|---|---|---|---|---|
337.27 € | 1 | 7 Arbeitstage | 15A (1/2B) | 15A (1/2B) | ||
372.52 € | 1 | 7 Arbeitstage | 20A (3/4B) | 20A (3/4B) | ||
412.65 € | 1 | 7 Arbeitstage | 25A (1B) | 25A (1B) | ||
474.11 € | 1 | 7 Arbeitstage | 32A (1 1/4B) | 32A (1 1/4B) | ||
549.25 € | 1 | 7 Arbeitstage | 40A (1 1/2B) | 40A (1 1/2B) | ||
668.63 € | 1 | 7 Arbeitstage | 50A (2B) | 50A (2B) | ||
960.49 € | 1 | 7 Arbeitstage | 65A (2 1/2B) | 65A (2 1/2B) | ||
1,124.40 € | 1 | 7 Arbeitstage | 80A (3B) | 80A (3B) | ||
1,558.24 € | 1 | 7 Arbeitstage | 100A (4B) | 100A (4B) |
Loading...
Grundkörper, Form | Gerade | Grundwerkstoff | EN 1.4308 Äquiv. | Zulässige Flüssigkeit | Wasser / Luft / Öl / Gas / Chemikalien |
---|---|---|---|---|---|
Nenndruck | 10K | Versorgungsseite, Verbindungsausführung | Flanschform | Steuerseite, Verbindungsausführung | Flanschform |
Griffform | Runder Griff | Grundkörper, Lauffläche | NA | Max. Betriebsdruck(MPa) | 1.4 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Versorgungsseite, Rohrflansch, Nenn-Ø
Steuerseite, Rohrflansch, Nenn-Ø
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften