Rändelschrauben / Schlitz / Vollgewinde / Verliersicher【100 Stk. pro Packung】

Rändelschrauben / Schlitz / Vollgewinde / Verliersicher

Konfigurierbar in [Länge] 21 - 36 (mm) / [Material] Stahl, Rostfreier Stahl / [Oberflächenbehandlung] Unbehandelt, Chromatiert (III-wertig) / [Variante Details] Metrisches Regelgewinde




Brauchen Sie neue Rändelschrauben? Dann werfen Sie einen Blick auf dieses Modell von DAIMARU BYORA SEISAKUSHO. Unser Sortiment beinhaltet Varianten aus Stahl und aus rostfreiem Stahl. Es handelt sich um ein metrisches Regelgewinde in den Größen 21 - 36 (mm). Die Oberfläche gibt es in diesen Ausführungen: Unbehandelt, Chromatiert (III-wertig). Die Rändelschrauben in unserem Onlineshop sind in verschiedenen Antriebsformen wählbar. In der übergeordneten Kategorie finden Sie mehr Produkte passend für Ihre Anwendung.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
DBN-M4X27
DBN-M4X27-SUS
DBN-M5X21
DBN-M5X26
DBN-M5X26-SUS
DBN-M5X36-SUS
DBN-M6X21
DBN-M6X26
DBN-M6X26-SUS
DBN-M6X36
DBN-M6X36-SUS
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSNenngröße Schraube (M) Länge L (mm)
(mm)
Werkstoff Oberflächenbehandlung

95.00 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 10427Eisen[Chromatiert (III-wertig)] Weiß III-wertig (Schraubenteil)

123.65 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung 13 Arbeitstage 10427Edelstahl[Nicht im Lieferumfang] Kein (Schraubenteil)

102.54 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 10521Eisen[Chromatiert (III-wertig)] Weiß III-wertig (Schraubenteil)

114.07 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung 13 Arbeitstage 10526Eisen[Chromatiert (III-wertig)] Weiß III-wertig (Schraubenteil)

146.27 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung 13 Arbeitstage 10526Edelstahl[Nicht im Lieferumfang] Kein (Schraubenteil)

155.32 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 10536Edelstahl[Nicht im Lieferumfang] Kein (Schraubenteil)

120.63 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 10621Eisen[Chromatiert (III-wertig)] Weiß III-wertig (Schraubenteil)

123.07 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung 13 Arbeitstage 10626Eisen[Chromatiert (III-wertig)] Weiß III-wertig (Schraubenteil)

143.25 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung 13 Arbeitstage 10626Edelstahl[Nicht im Lieferumfang] Kein (Schraubenteil)

120.63 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 10636Eisen[Chromatiert (III-wertig)] Weiß III-wertig (Schraubenteil)

182.02 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung 13 Arbeitstage 10636Edelstahl[Nicht im Lieferumfang] Kein (Schraubenteil)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Genaue Form Harnstoff Montagebohrung, Form k. A. Spitzenform Kegelspitze
Zusätzliche Form Standard Gewindeart Metrisches Regelgewinde Standardausführung Von Hand anzuziehender Bolzen
Verkaufseinheit Box/Packung Anwendung Fallschutz

Technischer Support