Starre Kupplung Serie ARC-Modell-Aluminiumlegierung

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

ARC-16-6X6

Teilenummer
ARC-16-6X6
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS

16.36 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anwendung Standard Bereich Drehmomentübertragung(N•m) 0.05 bis 1.00 Standard-Bohrungsdurchmesser (Toleranz H8) d1(Ø) 6
Standard-auf-Lager-Bohrungsdurchmesser (Toleranz H8) d2(Ø) 6 Außendurchmesser A(Ø) 16 Volle Länge E(mm) 16
Max. Drehzahlbereich(r/min) 4,001 bis 10,000 Eigenschaften Hohe Wölbungssteifigkeit / Hohes Drehmoment / Spielfrei / Kompakt Grundwerkstoff Aluminiumlegierung
Drehmoment(Nm) 0.5 Max. Drehzahl(r/min) 5000 Trägheitsmoment(kg・m2) 0,26 × 10-4
Ausführung Spannhülse Isokinetisch Maximaler Wellendurchmesser d1×d2(mm) 6
Schraubenanzugsmoment(N/cm) 54.2 Stellschraube Klemmhülse Typ M M2.6

Sie befinden sich auf der Seite für Starre Kupplung Serie ARC-Modell-Aluminiumlegierung, die Teilenummer ist ARC-16-6X6.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer ARC-16-6X6.

Technischer Support