Konfigurierbar in [Außendurchmesser] 3 - 12 mm, / , [Länge] -20 - 80 °C | 0 - 80 °C, / , [fluide Medien] Chemikalien und Lösungsmittel, Luft oder Wasser
Mit den Push-In-Steckverbindern von NITTA wird es ermöglicht, Rohre oder Schläuche schnell und werkzeuglos zu verbinden oder zu trennen, indem sie einfach eingesteckt werden und eine zuverlässige und dichte Verbindung schaffen. Sie eignen sich für die Verwendung mit Chemikalien und Lösungsmittel, Luft oder Wasser als fluides Medium. Der Außendurchmesser der Steckverbinder liegt im Bereich von 3 oder 12 mm. Sie sind zwischen -20 und 80 °C oder zwischen 0 und 80 °C lang.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
EL1/8-M5-C1S |
EL3-M5-C1S |
EL4-M5-C1S |
EL4-R1/8-C1S |
EL6-M5-C1S |
EL6-R1/4-C1S |
EL6-R1/8-C1S |
EL8-R1/4-C1S |
EL10-R3/8-C1S |
EL12-R1/2-C1S |
EL12-R3/8-C1S |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Passender Rohraußen-Ø 1 (mm) | Kompatibler Rohraußendurchm. (Zoll) | Schraubengröße T (R) | Schraubengröße T (M) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.96 € | 1 | 8 Arbeitstage | 3.175 | 1/8 | - | M5X0,8 | ||
17.93 € | 5 | 6 Arbeitstage | 3 | - | - | M5X0,8 | ||
17.93 € | 1 | 6 Arbeitstage | 4 | - | - | M5X0,8 | ||
20.53 € | 5 | 8 Arbeitstage | 4 | - | 1/8 | - | ||
17.96 € | 1 | 6 Arbeitstage | 6 | - | - | M5X0,8 | ||
23.78 € | 5 | 6 Arbeitstage | 6 | - | 1/4 | - | ||
21.86 € | 1 | 8 Arbeitstage | 6 | - | 1/8 | - | ||
27.61 € | 1 | 8 Arbeitstage | 8 | - | 1/4 | - | ||
34.10 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | - | 3/8 | - | ||
47.04 € | 1 | 8 Arbeitstage | 12 | - | 1/2 | - | ||
44.37 € | 1 | 8 Arbeitstage | 12 | - | 3/8 | - |
Loading...
Ausführung | One-Touch-Kupplung | Befestigung, Ausführung | Schraubmontage, Anschluss | Zulässige Flüssigkeit | Wasser / Luft / Chemikalien, Lösungsmittel |
---|---|---|---|---|---|
Haupteinheits-Material | Spezial-Polypropylen-Kunststoff | Anwendung | Für allgemeinen Luftdruck / Saubere Umstände | Werkstoff Gewinde | Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) |
Dichtungswerkstoff | EPDM | Schraubmontage, Richtung | Kniestück | Kniestücke | 90°-Kniestück |
Betriebstemperaturbereich (Luft im Betrieb)(°C) | -20–80 | Betriebstemperaturbereich (Wasser im Betrieb)(°C) | 0-80 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Passender Rohraußen-Ø 1(mm)
Kompatibler Rohraußendurchm.(Zoll)
Schraubengröße T (R)
Schraubengröße T (M)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften