Pneumatik Steckverbinder / ChemiFit, EUL-C1 / Polypropylen (PP) / Winkelverbinder / Push-In Anschluss / 90 Grad

Pneumatik Steckverbinder / ChemiFit, EUL-C1 / Polypropylen (PP) / Winkelverbinder / Push-In Anschluss / 90 Grad
  • Sonderpreis bis 30/11/2024
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Außendurchmesser] 3 - 17.3 mm, / , [Länge] -20 - 80 °C | 0 - 80 °C, / , [fluide Medien] Chemikalien und Lösungsmittel, Luft oder Wasser



NITTA stellt Push-In-Steckverbinder her, die es ermöglichen, Rohre oder Schläuche schnell und werkzeuglos zu verbinden oder zu trennen, indem sie einfach eingesteckt werden und eine zuverlässige und dichte Verbindung schaffen. Sie eignen sich für die Verwendung mit Chemikalien und Lösungsmittel, Luft oder Wasser als fluides Medium. Die Steckverbinder weisen einen Außendurchmesser von 3 oder 17.3 mm auf. Sie sind zwischen -20 und 80 °C oder zwischen 0 und 80 °C lang.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
EUL1/2-C1
EUL1/4-C1
EUL1/8-C1
EUL3/8-C1
EUL4-C1
EUL6-C1
EUL8-C1
EUL10-C1
EUL12-C1
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Passender Rohraußen-Ø 1
(mm)
Kompatibler Rohraußendurchm.
(Zoll)

14.49 €

5 6 Arbeitstage 12.71/2

9.69 €

5 6 Arbeitstage 6.351/4

9.69 €

5 8 Arbeitstage 3.1751/8

12.17 €

5 6 Arbeitstage 9.5253/8

9.68 €

5 8 Arbeitstage 4-

9.69 €

5 6 Arbeitstage 6-

10.36 €

7.25 €

5 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

8-

11.45 €

8.02 €

5 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10-

12.13 €

8.49 €

5 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

12-

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung One-Touch-Kupplung Befestigung, Ausführung Verbindung mit gleichem Durchmesser Zulässige Flüssigkeit Wasser / Luft / Chemikalien, Lösungsmittel
Haupteinheits-Material Spezial-Polypropylen-Kunststoff Anwendung Für allgemeinen Luftdruck / Saubere Umstände Werkstoff Gewinde Spezial-Polypropylen-Kunststoff
Dichtungswerkstoff EPDM Verschraubung, gleicher Ø 90°-Kniestückverbindung Betriebstemperaturbereich (Luft im Betrieb)(°C) -20–80
Betriebstemperaturbereich (Wasser im Betrieb)(°C) 0-80

Technischer Support