Pneumatik Steckverbinder / ChemiFit, EY-C1 / Polypropylen (PP) / Y-Verbinder / Push-In Anschluss

Pneumatik Steckverbinder / ChemiFit, EY-C1 / Polypropylen (PP) / Y-Verbinder / Push-In Anschluss

Konfigurierbar in [Außendurchmesser] 3.18 - 12.7 mm, / , [Länge] -20 - 80 °C | 0 - 80 °C, / , [fluide Medien] Chemikalien und Lösungsmittel, Luft oder Wasser



Mit den Push-In-Steckverbindern von NITTA wird es ermöglicht, Rohre oder Schläuche schnell und werkzeuglos zu verbinden oder zu trennen, indem sie einfach eingesteckt werden und eine zuverlässige und dichte Verbindung schaffen. Als fluides Medium sollen sie mit Chemikalien und Lösungsmittel, Luft oder Wasser genutzt werden. Die Steckverbinder haben einen Außendurchmesser von 3.18 oder 12.7 mm. Sie messen zwischen -20 und 80 °C oder zwischen 0 und 80 °C in der Länge.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
EY1/2-R1/2-C1
EY1/4-R1/4-C1
EY1/4-R1/8-C1
EY3/8-R3/8-C1
EY6-R1/4-C1
EY6-R1/8-C1
EY10-R1/4-C1
EY12-R1/2-C1
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Passender Rohraußen-Ø 1
(mm)
Kompatibler Rohraußendurchm.
(Zoll)
Schraubengröße T (R)

21.44 €

1 8 Arbeitstage 12.71/21/2

13.17 €

5 8 Arbeitstage 6.351/41/4

13.17 €

5 8 Arbeitstage 6.351/41/8

18.38 €

5 8 Arbeitstage 9.5253/83/8

13.17 €

1 8 Arbeitstage 6-1/4

13.17 €

1 6 Arbeitstage 6-1/8

17.29 €

1 6 Arbeitstage 10-1/4

21.44 €

1 8 Arbeitstage 12-1/2

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung One-Touch-Kupplung Befestigung, Ausführung Gewindeverzweigung/Anschluss Zulässige Flüssigkeit Wasser / Luft / Chemikalien, Lösungsmittel
Haupteinheits-Material Spezial-Polypropylen-Kunststoff Anwendung Für allgemeinen Luftdruck / Saubere Umstände Werkstoff Gewinde Spezial-Polypropylen-Kunststoff
Dichtungswerkstoff EPDM Schraubmontage, Zweig Y-Verbinder Betriebstemperaturbereich (Luft im Betrieb)(°C) -20–80
Betriebstemperaturbereich (Wasser im Betrieb)(°C) 0-80

Technischer Support