Pneumatik Steckverbinder / ChemiFit, EC-C1 / Polypropylen (PP) / Geradverbinder / Push-In Anschluss

Pneumatik Steckverbinder / ChemiFit, EC-C1 / Polypropylen (PP) / Geradverbinder / Push-In Anschluss
  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Außendurchmesser] 3.18 - 12.7 mm, / , [Länge] -20 - 80 °C | 0 - 80 °C, / , [fluide Medien] Chemikalien und Lösungsmittel, Luft oder Wasser



Die Push-In-Steckverbinder von NITTA ermöglichen es, Rohre oder Schläuche schnell und werkzeuglos zu verbinden oder zu trennen, indem sie einfach eingesteckt werden und eine zuverlässige und dichte Verbindung schaffen. Chemikalien und Lösungsmittel, Luft oder Wasser dienen als fluides Medium bei der Verwendung. Der äußere Durchmesser der Steckverbinder beträgt 3.18 oder 12.7 mm. Sie sind zwischen -20 und 80 °C oder zwischen 0 und 80 °C lang.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
EC1/2-R1/2-C1
EC1/2-R3/8-C1
EC1/4-R1/4-C1
EC1/4-R1/8-C1
EC3/8-R1/4-C1
EC3/8-R3/8-C1
EC4-R1/4-C1
EC4-R1/8-C1
EC6-N1/4-C1
EC6-N1/8-C1
EC6-R1/4-C1
EC6-R1/8-C1
EC8-R1/4-C1
EC8-R1/8-C1
EC10-N1/4-C1
EC10-R1/2-C1
EC10-R1/4-C1
EC10-R3/8-C1
EC12-R1/2-C1
EC12-R3/8-C1
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Passender Rohraußen-Ø 1
(mm)
Kompatibler Rohraußendurchm.
(Zoll)
Schraubengröße T (R)

6.94 €

3.05 €

5 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

12.71/21/2

6.91 €

5 8 Arbeitstage 12.71/23/8

4.81 €

5 8 Arbeitstage 6.351/41/4

5.13 €

5 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

6.351/41/8

6.15 €

2.77 €

5 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

9.5253/81/4

5.99 €

5 6 Arbeitstage 9.5253/83/8

5.13 €

2.26 €

5 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

4-1/4

4.81 €

5 8 Arbeitstage 4-1/8

5.70 €

5 8 Arbeitstage 6-NPT1/4

5.70 €

5 6 Arbeitstage 6-NPT1/8

5.13 €

5 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

6-1/4

5.13 €

5 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

6-1/8

5.54 €

2.49 €

5 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

8-1/4

5.54 €

2.77 €

5 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

8-1/8

7.10 €

5 8 Arbeitstage 10-NPT1/4

6.47 €

5 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10-1/2

6.15 €

5 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10-1/4

6.15 €

2.77 €

5 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10-3/8

6.94 €

3.47 €

5 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

12-1/2

6.91 €

5 6 Arbeitstage 12-3/8

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung One-Touch-Kupplung Befestigung, Ausführung Schraubmontage, Anschluss Zulässige Flüssigkeit Wasser / Luft / Chemikalien, Lösungsmittel
Haupteinheits-Material Spezial-Polypropylen-Kunststoff Anwendung Für allgemeinen Luftdruck / Saubere Umstände Werkstoff Gewinde Spezial-Polypropylen-Kunststoff
Dichtungswerkstoff EPDM Schraubmontage, Richtung Steckverbinder Betriebstemperaturbereich (Luft im Betrieb)(°C) -20–80
Betriebstemperaturbereich (Wasser im Betrieb)(°C) 0-80

Technischer Support