Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
EST1/2-R1/2-C1 |
EST1/2-R3/8-C1 |
EST1/4-R1/4-C1 |
EST3/8-R1/4-C1 |
EST4-R1/4-C1 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Passender Rohraußen-Ø 1 (mm) | Kompatibler Rohraußendurchm. (Zoll) | Schraubengröße T (R) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14.53 € | 1 | 8 Arbeitstage | 12.7 | 1/2 | 1/2 | ||
13.74 € | 1 | 8 Arbeitstage | 12.7 | 1/2 | 3/8 | ||
12.46 € | 1 | 8 Arbeitstage | 6.35 | 1/4 | 1/4 | ||
14.99 € | 1 | 8 Arbeitstage | 9.525 | 3/8 | 1/4 | ||
9.74 € | 1 | 8 Arbeitstage | 4 | - | 1/4 |
Loading...
Ausführung | One-Touch-Kupplung | Befestigung, Ausführung | Gewindeverzweigung/Anschluss | Zulässige Flüssigkeit | Wasser / Luft / Chemikalien, Lösungsmittel |
---|---|---|---|---|---|
Haupteinheits-Material | Spezial-Polypropylen-Kunststoff | Anwendung | Für allgemeinen Luftdruck / Saubere Umstände | Werkstoff Gewinde | Spezial-Polypropylen-Kunststoff |
Dichtungswerkstoff | EPDM | Schraubmontage, Zweig | Service-T-Stück | Betriebstemperaturbereich (Luft im Betrieb)(°C) | -20–80 |
Betriebstemperaturbereich (Wasser im Betrieb)(°C) | 0-80 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Passender Rohraußen-Ø 1(mm)
Kompatibler Rohraußendurchm.(Zoll)
Schraubengröße T (R)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften