Blindstopfen / ChemiFit, BC-C1 / Polypropylen (PP) / Blindstopfen / Push-In Anschluss【5 Stk. pro Packung】

Blindstopfen / ChemiFit, BC-C1 / Polypropylen (PP) / Blindstopfen / Push-In Anschluss
  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Außendurchmesser] 3 - 12 mm | 1 - 3 inch, / , [Länge] -20 - 80 °C | 0 - 80 °C, / , [fluide Medien] Chemikalien und Lösungsmittel, Luft oder Wasser



Mit den Blindstopfen von NITTA werden offene Enden von Steckverschraubungen verschlossen, um das Eindringen von Schmutz oder das Austreten von Flüssigkeiten und Gasen zu verhindern. Chemikalien und Lösungsmittel, Luft oder Wasser dienen als fluides Medium bei der Verwendung. Der Außendurchmesser der Blindstopfen liegt im Bereich von 3 bis 12 mm oder 1 bis 3 inch. Ihre Länge liegt zwischen -20 und 80 °C oder zwischen 0 und 80 °C.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
BC1/2-C1
BC1/4-C1
BC1/8-C1
BC4-C1
BC6-C1
BC8-C1
BC10-C1
BC12-C1
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Außendurchmesser D1 des Einsatzteils
(mm)
Außendurchmesser D1 des Einsatzteils
(Zoll)

21.12 €

5 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage -1/2

8.78 €

5 Stk. pro Packung

1 Packung 8 Arbeitstage -1/4

6.61 €

5 Stk. pro Packung

1 Packung 8 Arbeitstage -1/8

5.93 €

3.38 €

5 Stk. pro Packung

1 Packung Versand am selben Tag

Auf Lager

4-

7.70 €

5.01 €

5 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

6-

10.91 €

5.56 €

5 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

8-

16.10 €

8.69 €

5 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10-

18.78 €

10.14 €

5 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

12-

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung One-Touch-Kupplung Befestigung, Ausführung Andere Formen Zulässige Flüssigkeit Wasser / Luft / Chemikalien, Lösungsmittel
Haupteinheits-Material Spezial-Polypropylen-Kunststoff Anwendung Für allgemeinen Luftdruck / Saubere Umstände Werkstoff Gewinde Spezial-Polypropylen-Kunststoff
Dichtungswerkstoff EPDM andere Formen Blindstopfen Betriebstemperaturbereich (Luft im Betrieb)(°C) -20–80
Betriebstemperaturbereich (Wasser im Betrieb)(°C) 0-80

Technischer Support