Konfigurierbar in [Außendurchmesser] 4 - 6 mm, / , [Länge] 20 - 60 °C, / , [fluide Medien] Luft
Die Push-In-Steckverbinder von NITTA ermöglichen es, Rohre oder Schläuche schnell und werkzeuglos zu verbinden oder zu trennen, indem sie einfach eingesteckt werden und eine zuverlässige und dichte Verbindung schaffen. Sie sind für den Einsatz mit Luft als fluides Medium vorgesehen. Der Außendurchmesser der Steckverbinder liegt im Bereich von 4 oder 6 mm. Sie messen zwischen 20 und 60 °C in der Länge.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
ECV4-M5
Ausführung | One-Touch-Kupplung | Befestigung, Ausführung | Schraubmontage, Anschluss | Zulässige Flüssigkeit | Luft |
---|---|---|---|---|---|
Haupteinheits-Material | Messing | Anwendung | Für allgemeinen Luftdruck | Dichtungswerkstoff | Spezial-NBR |
Schraubmontage, Richtung | Steckverbinder | Passender Rohraußen-Ø 1(mm) | 4 | Schraubengröße T (M) | M5X0,8 |
Betriebstemperaturbereich (Luft im Betrieb)(°C) | 20-60 |
Sie befinden sich auf der Seite für Pneumatik Steckverbinder / ECV / Push-In Anschluss, die Teilenummer ist ECV4-M5.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer ECV4-M5.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften