Miniatur-Ventil Winkelausführung EMVC / QMVC

Miniatur-Ventil Winkelausführung EMVC / QMVC
Miniature valve.

[Features]
· Allows for easy adjustment of flow rate.
· Large handle makes it easy to operate.
· Enables fine adjustment of flow rate.
· Valve system uses fine threads.
· Millimeter size is connected by Push One.
· No need of jigs or tools to connect the tube.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
EMVC6-PT1/4
EMVC6-PT1/8
EMVC8-PT1/4
QMVC1N1/4-R1/4
QMVC1N1/4-R1/8
QMVC1N3/8-R1/4
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Haupteinheits-Form Kompatibler Rohraußendurchm. Schraubengröße Nutzbare Querschnittfläche
(mm2)
Effektiver Querschnitt [Klassifizierung]
(mm2)

22.22 €

1 8 Arbeitstage Einfachdruckausführung6 mm1/4--

14.99 €

1 8 Arbeitstage Einfachdruckausführung6 mm1/87.0Bis zu 10

20.76 €

1 8 Arbeitstage Einfachdruckausführung8 mm1/47.0Bis zu 10

18.02 €

1 8 Arbeitstage Mit Schnelldichtung1/4 Zoll1/47.0Bis zu 10

16.03 €

1 8 Arbeitstage Mit Schnelldichtung1/4 Zoll1/8--

24.34 €

1 8 Arbeitstage Mit Schnelldichtung3/8 Zoll1/47.0Bis zu 10

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anzahl der Anschlüsse 2 Anschlüsse Schaltbetrieb Griff Rohranschluss, Ausführung R
Befestigungsmethode Unterseite Betriebszustand, Halt Halten Farbe der Bedieneinheit Schwarz

Technischer Support