Urethan-Spiralschlauch UC / USC / UMC

Urethan-Spiralschlauch UC / USC / UMC
  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt
[Features]
· UC/USC/UMC models are tubes made by processing urethane coils "U2" into a coil shape.
· "USC" tube is a coil tube with more compact coil diameter compared to "UC".
· "UMC" tube is a coil tube made by welding multiple tubes together to enable multi piping.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
UC-6
UC-8
UC-10
UMC-602A
UMC-602B
UMC-603A
UMC-603B
UMC-604
UMC-606
UMC-802A
UMC-802B
UMC-803A
USC-4
USC-6
USC-8
USC-10
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Außen-Ø *Außen-Ø der Außenschicht bei der zweischichtigen Ausführung
(Ø)
Außen-Ø [Unterscheidung] Innendurchmesser
(Ø)
Innen-Ø [Unterscheidung] Farbe Rohrnummer
(Kern)
Spulenabmessung A
(mm)

18.73 €

7.68 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

6Bis zu 64Bis zu 4Blau1240

24.51 €

10.29 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

8Bis zu 85Bis zu 5Blau1300

28.94 €

1 6 Arbeitstage 10Bis zu 106.5Bis zu 7Blau1300

23.73 €

1 6 Arbeitstage 6Bis zu 64Bis zu 4[Mehrfarbig] Rot + Blau2350

26.00 €

1 8 Arbeitstage 6Bis zu 64Bis zu 4[Mehrfarbig] Gelb + Grün2350

25.21 €

1 8 Arbeitstage 6Bis zu 64Bis zu 4[Mehrfarbig] Rot + Blau + Gelb3350

25.21 €

1 6 Arbeitstage 6Bis zu 64Bis zu 4[Mehrfarbig] Grün + Schwarz + Weiß3350

47.45 €

1 6 Arbeitstage 6Bis zu 64Bis zu 4[Mehrfarbig] Rot + Blau + Gelb + Grün4350

58.11 €

1 8 Arbeitstage 6Bis zu 64Bis zu 4[Mehrfarbig] Rot + Blau + Gelb + Grün + Schwarz + Weiß6350

33.27 €

17.63 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

8Bis zu 85Bis zu 5[Mehrfarbig] Rot + Blau2350

36.37 €

18.55 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

8Bis zu 85Bis zu 5[Mehrfarbig] Gelb + Grün2350

39.14 €

1 35 Arbeitstage 8Bis zu 85Bis zu 5[Mehrfarbig] Rot + Blau + Gelb3350

9.66 €

1 8 Arbeitstage 4Bis zu 42.5Bis zu 3Blau1230

14.98 €

1 6 Arbeitstage 6Bis zu 64Bis zu 4Blau1360

23.23 €

1 6 Arbeitstage 8Bis zu 85Bis zu 5Blau1360

30.11 €

1 8 Arbeitstage 10Bis zu 106.5Bis zu 7Blau1360

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Spule Nutzung Schneidservice kA Werkstoff Urethan
Zulässige Flüssigkeit Luft Betriebsumgebung Standard Werkstoff, Polyurethankautschuk Etherbasierter Polyurethan-Kunststoff
Betriebstemperaturbereich (bei Verwendung von Luft)(°C) -40::80 Betriebsdruckbereich (bei Verwendung von Luft)(MPa) ::0.8

Technischer Support