Urethan Für Allgemeine Pneumatik (Super Flexibel) U5

Urethan Für Allgemeine Pneumatik (Super Flexibel) U5
  • Mengenrabatt
[Features]
▪ Among all urethane tubes, the U5 urethane tube has the least bending stress and excellent workability.
▪ Since ether-based polyurethane resin is used, there is less erosion and deformation caused by moisture and mold at high temperature and humidity.
▪Barb fittings (bamboo shoot joints) can be used.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
U5-4-3.5X2-BK-20M
U5-4-4X2.5-BK-20M
U5-4-4X2.5-CBU-20M
U5-4-4X2.5-CBU-100M
U5-4-6X4-BK-20M
U5-4-6X4-CBU-20M
U5-4-6X4-CBU-100M
U5-4-6X4-CGN-20M
U5-4-6X4-CL-20M
U5-4-6X4-CL-100M
U5-4-6X4-CYL-20M
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Außen-Ø *Außen-Ø der Außenschicht bei der zweischichtigen Ausführung
(Ø)
Außen-Ø [Unterscheidung] Innendurchmesser
(Ø)
Innen-Ø [Unterscheidung] Farbe Minimaler Biegeradius
(mm)
Länge
(M)

12.84 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 3.5Bis zu 42Bis zu 2Schwarz720

13.71 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 4Bis zu 42.5Bis zu 3Schwarz1020

13.71 €

1 6 Arbeitstage 4Bis zu 42.5Bis zu 3[Transparent (einschließlich nichtweißer Farben)] Transparent Blau1020

62.78 €

1 6 Arbeitstage 4Bis zu 42.5Bis zu 3[Transparent (einschließlich nichtweißer Farben)] Transparent Blau10100

22.89 €

1 6 Arbeitstage 6Bis zu 64Bis zu 4Schwarz1520

22.89 €

1 6 Arbeitstage 6Bis zu 64Bis zu 4[Transparent (einschließlich nichtweißer Farben)] Transparent Blau1520

114.46 €

1 9 Arbeitstage 6Bis zu 64Bis zu 4[Transparent (einschließlich nichtweißer Farben)] Transparent Blau15100

22.89 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 6Bis zu 64Bis zu 4[Transparent (einschließlich nichtweißer Farben)] Transparent Grün1520

22.89 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 6Bis zu 64Bis zu 4[Transparent (einschließlich nichtweißer Farben)] Transparenz1520

79.96 €

1 9 Arbeitstage 6Bis zu 64Bis zu 4[Transparent (einschließlich nichtweißer Farben)] Transparenz15100

22.89 €

1 9 Arbeitstage 6Bis zu 64Bis zu 4[Transparent (einschließlich nichtweißer Farben)] Transparent Gelb1520

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Gerade Nutzung Schneidservice kA Werkstoff Urethan
Zulässige Flüssigkeit Luft Betriebsumgebung Standard Werkstoff, Polyurethankautschuk Etherbasierter Polyurethan-Kunststoff
Betriebstemperaturbereich (bei Verwendung von Luft)(°C) -40::80 Betriebsdruckbereich (bei Verwendung von Luft)(MPa) ::0.4

Technischer Support