Registrieren

Willkommen im neuen MISUMI e-Katalog!
Wir haben unsere Online-Systeme aktualisiert! Erfahren Sie hier mehr!

Konfigurieren
  • Außen-Ø *Außen-Ø der Außenschicht bei der zweischichtigen Ausführung(Ø)
  • Außen-Ø [Unterscheidung]

    * ~2 steht für 5 und 3 oder weniger.

  • Innendurchmesser(Ø)
  • Innen-Ø [Unterscheidung]

    * ~2 steht für 5 und 3 oder weniger.

  • Farbe
    • Mehrfarbig
  • Rohrnummer(Kern)
  • Ausführung
  • Vsl. Versanddatum
    • Alle
    • Innerhalb von 8 Werktagen
    • Innerhalb von 14 Werktagen

Urethan-Multi-Leitungsrohr UML

Teilenummer:

Noch undefiniert. 9 mögliche Teilenummern gefunden.
Stückzahl:

Teilenummer-Liste

Teilenummern / Seite

Außen-Ø *Außen-Ø der Außenschicht bei der zweischichtigen Ausführung

(Ø)

Außen-Ø [Unterscheidung]

Innendurchmesser

(Ø)

Innen-Ø [Unterscheidung]

Farbe

Rohrnummer

(Kern)

Minimaler Biegeradius

(mm)

Mindestbestellmenge
4
Bis zu 4
2.5
Bis zu 3
[Mehrfarbig] Gelb + Grün
2
10
1 Stück
4
Bis zu 4
2.5
Bis zu 3
[Mehrfarbig] Grün + Schwarz + Weiß
3
10
1 Stück
4
Bis zu 4
2.5
Bis zu 3
[Mehrfarbig] Rot + Blau + Gelb + Grün + Schwarz + Weiß
6
15
1 Stück
6
Bis zu 6
4
Bis zu 4
[Mehrfarbig] Rot + Blau
2
15
1 Stück
6
Bis zu 6
4
Bis zu 4
[Mehrfarbig] Gelb + Grün
2
15
1 Stück
6
Bis zu 6
4
Bis zu 4
[Mehrfarbig] Rot + Blau + Gelb
3
15
1 Stück
6
Bis zu 6
4
Bis zu 4
[Mehrfarbig] Rot + Blau + Gelb + Grün
4
25
1 Stück
6
Bis zu 6
4
Bis zu 4
[Mehrfarbig] Rot + Blau + Gelb + Grün + Schwarz + Weiß
6
25
1 Stück
8
Bis zu 8
5
Bis zu 5
[Mehrfarbig] Gelb + Grün
2
23
1 Stück
Stückpreis (exkl. MwSt.)(Stückpreis inkl. MwSt.)
Reguläre Versanddauer
8.17 €
( 9.72 € )
8 Werktage
11.64 €
( 13.85 € )
8 Werktage
22.41 €
( 26.67 € )
8 Werktage
14.25 €
( 16.96 € )
8 Werktage
14.25 €
( 16.96 € )
14 Werktage
20.34 €
( 24.20 € )
8 Werktage
27.65 €
( 32.90 € )
8 Werktage
39.79 €
( 47.35 € )
8 Werktage
26.35 €
( 31.36 € )
8 Werktage

Weitere Informationen

Grundlegende Informationen

Urethane multi-line tube UML is a urethane tube "U2" is a multiple welding processed tube.

[Features]
・The urethane tube "U2" is a multiple installed tube