Flexibles, zweischichtiges Rohr aus Fluor zur Beschichtung (Weich, Abriebfest) TES

Flexibles, zweischichtiges Rohr aus Fluor zur Beschichtung (Weich, Abriebfest) TES
Two-layer structure consisting of inside layer (special fluororesin) + outer layer (special nylon resin). Excellent in flexibility and suitable for movable piping such as robots. Semi-transparent, so fluids can be visually checked.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel



Teilenummer
TES-4-4X2.5-CWH-20M
TES-4-6X4-CWH-20M
TES-4-6X4-CWH-100M
TES-4-8X6-CWH-20M
TES-4-8X6-CWH-100M
TES-4-10X8-CWH-20M
TES-4-10X8-CWH-100M
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Außen-Ø *Außen-Ø der Außenschicht bei der zweischichtigen Ausführung
(Ø)
Außen-Ø [Unterscheidung] Innendurchmesser
(Ø)
Innen-Ø [Unterscheidung] Minimaler Biegeradius
(mm)
Betriebsdruckbereich (bei Verwendung von Luft)
(MPa)
Länge
(M)

69.48 €

1 24 Arbeitstage 4Bis zu 42.5Bis zu 315~1.820

104.56 €

1 24 Arbeitstage 6Bis zu 64Bis zu 420~1.820

377.14 €

1 35 Arbeitstage 6Bis zu 64Bis zu 420~1.8100

96.44 €

1 6 Arbeitstage 8Bis zu 86Bis zu 635~1.520

527.33 €

1 15 Arbeitstage 8Bis zu 86Bis zu 635~1.5100

136.20 €

1 24 Arbeitstage 10Bis zu 108Bis zu 850~1.120

638.97 €

1 35 Arbeitstage 10Bis zu 108Bis zu 850~1.1100

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Gerade Nutzung Schneidservice kA Werkstoff Fluor + Nylon-Kunststoff
Zulässige Flüssigkeit Wasser / Luft Betriebsumgebung Standard / Abriebbeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit Farbe Halbdurchsichtig
Werkstoff, Fluor-Kunststoff Fluorierter Spezialkunststoff + Spezialnylon Betriebstemperaturbereich (bei Verwendung von Luft)(°C) -40::100

Technischer Support