Antistatik-Rohr für allgemeine Pneumatik (elektrische Leitfähigkeit) UE

Antistatik-Rohr für allgemeine Pneumatik (elektrische Leitfähigkeit) UE
  • Mengenrabatt
[Features]
· Conductive polyurethane elastomer is used in this antistatic tube UE.
· Does not accumulate static electricity, and prevents sparks (Surface resistance: 105 to 103 Ohms).
· Excellent flexibility.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
UE-4-4X2.5-BK-20M
UE-4-6X4-BK-20M
UE-4-12X8-BK-20M
UE-4-12X8-BK-100M
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Außen-Ø *Außen-Ø der Außenschicht bei der zweischichtigen Ausführung
(Ø)
Außen-Ø [Unterscheidung] Innendurchmesser
(Ø)
Innen-Ø [Unterscheidung] Minimaler Biegeradius
(mm)
Länge
(M)

42.84 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 4Bis zu 42.5Bis zu 31020

70.48 €

1 34 Arbeitstage 6Bis zu 64Bis zu 41520

175.10 €

1 34 Arbeitstage 12Bis zu 158Bis zu 83520

802.24 €

1 8 Arbeitstage 12Bis zu 158Bis zu 835100

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Gerade Nutzung Schneidservice kA Werkstoff Urethan
Zulässige Flüssigkeit Luft Betriebsumgebung Standard / Antistatisch Farbe Schwarz
Werkstoff, Polyurethankautschuk Leitfähiges Polyurethan-Elastomer Betriebstemperaturbereich (bei Verwendung von Luft)(°C) -40::80 Betriebsdruckbereich (bei Verwendung von Luft)(MPa) ::0.8

Technischer Support