Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
S1/4-OR-30M |
S3/16-OR-30M |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Außen-Ø *Außen-Ø der Außenschicht bei der zweischichtigen Ausführung (Ø) | Außen-Ø [Unterscheidung] | Innendurchmesser (Ø) | Innen-Ø [Unterscheidung] | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
69.17 € | 1 | 35 Arbeitstage | 7.85 | Bis zu 8 | 6.35 | Bis zu 7 | ||
70.71 € | 1 | 8 Arbeitstage | 5.95 | Bis zu 6 | 4.76 | Bis zu 5 |
Loading...
Ausführung | Spule | Nutzung Schneidservice | kA | Werkstoff | Nylon |
---|---|---|---|---|---|
Zulässige Flüssigkeit | Luft | Betriebsumgebung | Standard | Farbe | Orange |
Rohrnummer(Kern) | 1 | Werkstoff: Nylon | Nylon | Betriebstemperaturbereich (bei Verwendung von Luft)(°C) | -40::100 |
Betriebsdruckbereich (bei Verwendung von Luft)(MPa) | ::1.2 | Länge(M) | 30 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Außen-Ø *Außen-Ø der Außenschicht bei der zweischichtigen Ausführung(Ø)
Außen-Ø [Unterscheidung]
Innendurchmesser(Ø)
Innen-Ø [Unterscheidung]
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften