Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
N1-1-1/4-BK-20M |
N1-1-1/4-MW-20M |
N1-1-1/4-MW-100M |
N1-4-6X4-BK-20M |
N1-4-6X4-BK-100M |
N1-4-6X4-MW-20M |
N1-4-6X4-MW-100M |
N1-4-8X6-BK-20M |
N1-4-8X6-MW-20M |
N1-4-8X6-MW-100M |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Außen-Ø *Außen-Ø der Außenschicht bei der zweischichtigen Ausführung (Ø) | Außen-Ø [Unterscheidung] | Innendurchmesser (Ø) | Innen-Ø [Unterscheidung] | Farbe | Minimaler Biegeradius (mm) | Betriebsdruckbereich (bei Verwendung von Luft) (MPa) | Länge (M) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41.61 € | 1 | 6 Arbeitstage | 6.35 | Bis zu 7 | 4.57 | Bis zu 5 | Schwarz | 23 | ~4.0 | 20 | ||
41.61 € | 1 | 8 Arbeitstage | 6.35 | Bis zu 7 | 4.57 | Bis zu 5 | Milchweiß | 23 | ~4.0 | 20 | ||
189.51 € | 1 | 8 Arbeitstage | 6.35 | Bis zu 7 | 4.57 | Bis zu 5 | Milchweiß | 23 | ~4.0 | 100 | ||
41.77 € | 1 | 6 Arbeitstage | 6 | Bis zu 6 | 4 | Bis zu 4 | Schwarz | 20 | ~5.0 | 20 | ||
150.68 € | 1 | 5 Arbeitstage | 6 | Bis zu 6 | 4 | Bis zu 4 | Schwarz | 20 | ~5.0 | 100 | ||
62.72 € 43.90 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 6 | Bis zu 6 | 4 | Bis zu 4 | Milchweiß | 20 | ~5.0 | 20 | |
145.91 € | 1 | 6 Arbeitstage | 6 | Bis zu 6 | 4 | Bis zu 4 | Milchweiß | 20 | ~5.0 | 100 | ||
53.56 € | 1 | 6 Arbeitstage | 8 | Bis zu 8 | 6 | Bis zu 6 | Schwarz | 30 | ~3.3 | 20 | ||
53.56 € | 1 | 6 Arbeitstage | 8 | Bis zu 8 | 6 | Bis zu 6 | Milchweiß | 30 | ~3.3 | 20 | ||
175.65 € | 1 | 6 Arbeitstage | 8 | Bis zu 8 | 6 | Bis zu 6 | Milchweiß | 30 | ~3.3 | 100 |
Loading...
Ausführung | Gerade | Nutzung Schneidservice | kA | Werkstoff | Nylon |
---|---|---|---|---|---|
Zulässige Flüssigkeit | Wasser / Luft / Übliches Hydrauliköl | Betriebsumgebung | Standard / Druckbeständigkeit / Wärmebeständigkeit | Werkstoff: Nylon | Hartes/druckbeständiges Nylon |
Betriebstemperaturbereich (bei Verwendung von Luft)(°C) | -40::120 |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Außen-Ø *Außen-Ø der Außenschicht bei der zweischichtigen Ausführung(Ø)
Außen-Ø [Unterscheidung]
Innendurchmesser(Ø)
Innen-Ø [Unterscheidung]
Farbe
Länge(M)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften