Universal-Nylonrohr N2 - für die meisten Rohrinstallationen verwendbar

Universal-Nylonrohr N2 - für die meisten Rohrinstallationen verwendbar
  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt
This nylon tube N2 features excellent oil resistance, chemical resistance, and abrasion resistance. The group 2 type can be used at a maximum of 4.8 Mpa (at 20°C).

[Features]
· Product features superior oil resistance and chemical resistance properties.
· The group 2 type can be used at a maximum of 4
· .8 Mpa (at 20°C).
· Product features superior abrasion resistance

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
N2-1-1/2-BK-20M
N2-1-1/2-BK-100M
N2-1-1/2-BU-20M
N2-1-1/2-BU-100M
N2-1-1/2-GN-20M
N2-1-1/2-GN-100M
N2-1-1/2-MW-20M
N2-1-1/2-MW-100M
N2-1-1/2-RE-20M
N2-1-1/2-RE-100M
N2-1-1/2-YL-20M
N2-1-1/4-BK-20M
N2-1-1/4-BK-100M
N2-1-1/4-BU-20M
N2-1-1/4-BU-100M
N2-1-1/4-MW-20M
N2-1-1/4-MW-100M
N2-1-1/4-RE-20M
N2-1-1/4-YL-20M
N2-1-1/4-YL-100M
N2-1-1/8-BK-20M
N2-1-1/8-BK-100M
N2-1-1/8-MW-20M
N2-1-1/8-MW-100M
N2-1-3/8-BK-20M
N2-1-3/8-BK-100M
N2-1-3/8-BU-20M
N2-1-3/8-BU-100M
N2-1-3/8-GN-20M
N2-1-3/8-GN-100M
N2-1-3/8-MW-20M
N2-1-3/8-MW-100M
N2-1-3/8-RE-100M
N2-1-3/8-YL-20M
N2-1-3/16-BK-20M
N2-1-3/16-GN-20M
N2-1-3/16-MW-20M
N2-1-3/16-MW-100M
N2-1-3/16-RE-20M
N2-1-5/16-BK-20M
N2-1-5/16-GN-20M
N2-1-5/16-MW-20M
N2-1-5/16-MW-100M
N2-2-1/2-BK-20M
N2-2-1/2-MW-20M
N2-2-1/4-BK-20M
N2-2-1/4-BK-100M
N2-2-1/4-MW-20M
N2-2-1/4-MW-100M
N2-2-1/8-BK-20M
N2-2-1/8-BK-100M
N2-2-1/8-MW-20M
N2-2-1/8-MW-100M
N2-2-3/8-BK-20M
N2-2-3/8-BK-100M
N2-2-3/8-MW-20M
N2-2-3/16-BK-20M
N2-2-3/16-BK-100M
N2-2-3/16-MW-20M
N2-2-3/16-MW-100M
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Außen-Ø *Außen-Ø der Außenschicht bei der zweischichtigen Ausführung
(Ø)
Außen-Ø [Unterscheidung] Innendurchmesser
(Ø)
Innen-Ø [Unterscheidung] Farbe Minimaler Biegeradius
(mm)
Betriebsdruckbereich (bei Verwendung von Luft)
(MPa)
Länge
(M)

81.51 €

1 9 Arbeitstage 12.7Bis zu 159.56Bis zu 10Schwarz45~2.320

310.22 €

1 6 Arbeitstage 12.7Bis zu 159.56Bis zu 10Schwarz45~2.3100

81.51 €

1 10 Arbeitstage 12.7Bis zu 159.56Bis zu 10Blau45~2.320

328.27 €

1 10 Arbeitstage 12.7Bis zu 159.56Bis zu 10Blau45~2.3100

81.51 €

1 8 Arbeitstage 12.7Bis zu 159.56Bis zu 10[Grün] Grün45~2.320

317.40 €

1 24 Arbeitstage 12.7Bis zu 159.56Bis zu 10[Grün] Grün45~2.3100

81.51 €

1 6 Arbeitstage 12.7Bis zu 159.56Bis zu 10Milchweiß45~2.320

299.94 €

1 6 Arbeitstage 12.7Bis zu 159.56Bis zu 10Milchweiß45~2.3100

81.51 €

1 24 Arbeitstage 12.7Bis zu 159.56Bis zu 10Rot45~2.320

312.64 €

1 8 Arbeitstage 12.7Bis zu 159.56Bis zu 10Rot45~2.3100

81.51 €

1 8 Arbeitstage 12.7Bis zu 159.56Bis zu 10Gelb45~2.320

28.93 €

1 6 Arbeitstage 6.35Bis zu 74.57Bis zu 5Schwarz23~2.320

112.07 €

1 6 Arbeitstage 6.35Bis zu 74.57Bis zu 5Schwarz23~2.3100

27.94 €

12.57 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

6.35Bis zu 74.57Bis zu 5Blau23~2.320

106.61 €

1 6 Arbeitstage 6.35Bis zu 74.57Bis zu 5Blau23~2.3100

27.94 €

13.97 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

6.35Bis zu 74.57Bis zu 5Milchweiß23~2.320

119.54 €

57.38 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

6.35Bis zu 74.57Bis zu 5Milchweiß23~2.3100

28.93 €

1 8 Arbeitstage 6.35Bis zu 74.57Bis zu 5Rot23~2.320

28.93 €

1 8 Arbeitstage 6.35Bis zu 74.57Bis zu 5Gelb23~2.320

106.61 €

1 8 Arbeitstage 6.35Bis zu 74.57Bis zu 5Gelb23~2.3100

12.44 €

1 8 Arbeitstage 3.18Bis zu 42.25Bis zu 3Schwarz13~2.320

61.06 €

1 8 Arbeitstage 3.18Bis zu 42.25Bis zu 3Schwarz13~2.3100

12.98 €

1 8 Arbeitstage 3.18Bis zu 42.25Bis zu 3Milchweiß13~2.320

61.06 €

1 8 Arbeitstage 3.18Bis zu 42.25Bis zu 3Milchweiß13~2.3100

51.10 €

1 6 Arbeitstage 9.53Bis zu 106.99Bis zu 7Schwarz29~2.320

197.51 €

1 6 Arbeitstage 9.53Bis zu 106.99Bis zu 7Schwarz29~2.3100

51.10 €

1 6 Arbeitstage 9.53Bis zu 106.99Bis zu 7Blau29~2.320

211.06 €

1 8 Arbeitstage 9.53Bis zu 106.99Bis zu 7Blau29~2.3100

51.10 €

1 8 Arbeitstage 9.53Bis zu 106.99Bis zu 7[Grün] Grün29~2.320

211.06 €

1 24 Arbeitstage 9.53Bis zu 106.99Bis zu 7[Grün] Grün29~2.3100

51.10 €

1 6 Arbeitstage 9.53Bis zu 106.99Bis zu 7Milchweiß29~2.320

218.29 €

1 6 Arbeitstage 9.53Bis zu 106.99Bis zu 7Milchweiß29~2.3100

178.54 €

1 35 Arbeitstage 9.53Bis zu 106.99Bis zu 7Rot29~2.3100

51.10 €

1 8 Arbeitstage 9.53Bis zu 106.99Bis zu 7Gelb29~2.320

19.12 €

1 6 Arbeitstage 4.76Bis zu 53.48Bis zu 4Schwarz16~2.320

20.59 €

1 8 Arbeitstage 4.76Bis zu 53.48Bis zu 4[Grün] Grün16~2.320

21.77 €

1 8 Arbeitstage 4.76Bis zu 53.48Bis zu 4Milchweiß16~2.320

87.89 €

1 8 Arbeitstage 4.76Bis zu 53.48Bis zu 4Milchweiß16~2.3100

20.59 €

1 8 Arbeitstage 4.76Bis zu 53.48Bis zu 4Rot16~2.320

36.18 €

1 8 Arbeitstage 7.94Bis zu 85.9Bis zu 6Schwarz29~2.320

36.18 €

1 8 Arbeitstage 7.94Bis zu 85.9Bis zu 6[Grün] Grün29~2.320

36.74 €

1 8 Arbeitstage 7.94Bis zu 85.9Bis zu 6Milchweiß29~2.320

145.27 €

1 6 Arbeitstage 7.94Bis zu 85.9Bis zu 6Milchweiß29~2.3100

118.25 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 12.7Bis zu 156.4Bis zu 7Schwarz26~4.820

129.80 €

1 6 Arbeitstage 12.7Bis zu 156.4Bis zu 7Milchweiß26~4.820

43.01 €

1 6 Arbeitstage 6.35Bis zu 73.21Bis zu 4Schwarz13~4.820

178.98 €

1 6 Arbeitstage 6.35Bis zu 73.21Bis zu 4Schwarz13~4.8100

43.01 €

1 6 Arbeitstage 6.35Bis zu 73.21Bis zu 4Milchweiß13~4.820

186.66 €

1 6 Arbeitstage 6.35Bis zu 73.21Bis zu 4Milchweiß13~4.8100

21.94 €

1 6 Arbeitstage 3.18Bis zu 41.6Bis zu 2Schwarz7~4.820

81.71 €

1 33 Arbeitstage 3.18Bis zu 41.6Bis zu 2Schwarz7~4.8100

21.94 €

1 6 Arbeitstage 3.18Bis zu 41.6Bis zu 2Milchweiß7~4.820

97.63 €

1 35 Arbeitstage 3.18Bis zu 41.6Bis zu 2Milchweiß7~4.8100

86.99 €

1 8 Arbeitstage 9.53Bis zu 104.81Bis zu 5Schwarz19~4.820

316.66 €

1 8 Arbeitstage 9.53Bis zu 104.81Bis zu 5Schwarz19~4.8100

86.99 €

1 35 Arbeitstage 9.53Bis zu 104.81Bis zu 5Milchweiß19~4.820

30.80 €

1 6 Arbeitstage 4.76Bis zu 52.42Bis zu 3Schwarz12~4.820

132.80 €

1 8 Arbeitstage 4.76Bis zu 52.42Bis zu 3Schwarz12~4.8100

30.80 €

1 8 Arbeitstage 4.76Bis zu 52.42Bis zu 3Milchweiß12~4.820

107.59 €

1 8 Arbeitstage 4.76Bis zu 52.42Bis zu 3Milchweiß12~4.8100

Loading...

Grundlegende Informationen

Ausführung Gerade Nutzung Schneidservice kA Werkstoff Nylon
Zulässige Flüssigkeit Wasser / Luft / Übliches Hydrauliköl Betriebsumgebung Standard / Abriebbeständigkeit / Ölbeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit Werkstoff: Nylon Druckbeständiges Nylon
Betriebstemperaturbereich (bei Verwendung von Luft)(°C) -40::100

Technischer Support