Brandhemmende Schlauch-Stelle für die Verschweißung von Rohrleitungen FS

Brandhemmende Schlauch-Stelle für die Verschweißung von Rohrleitungen FS
  • Mengenrabatt
Flame retardant tube FS has excellent self-extinguishing capabilities corresponding to UL94 Standard V-0. Excellent flexibility due to single layer structure. Marking is added to total length for indicating insert length.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
FS-4-6X4-BK-20M
FS-4-6X4-WH-20M
FS-4-6X4-YL-20M
FS-4-8X5-BK-20M
FS-4-8X5-BU-20M
FS-4-8X5-RE-20M
FS-4-8X5.5-RE-20M
FS-4-8X5.5-YL-20M
FS-4-8X5.5-YL-100M
FS-4-10X7-YL-20M
FS-4-12X8-RE-20M
FS-4-12X8-YL-20M
FS-4-12X8.5-GN-20M
FS-4-12X8.5-RE-20M
FS-4-12X8.5-WH-20M
FS-4-12X8.5-YL-20M
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Außen-Ø *Außen-Ø der Außenschicht bei der zweischichtigen Ausführung
(Ø)
Außen-Ø [Unterscheidung] Innendurchmesser
(Ø)
Innen-Ø [Unterscheidung] Farbe Minimaler Biegeradius
(mm)
Betriebsdruckbereich (bei Verwendung von Luft)
(MPa)
Länge
(M)

33.33 €

1 Verfügbar 16 Arbeitstage 6Bis zu 64Bis zu 4Schwarz15~1.020

36.23 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 6Bis zu 64Bis zu 4[Weiß] Weiß15~1.020

33.33 €

1 8 Arbeitstage 6Bis zu 64Bis zu 4Gelb15~1.020

64.19 €

1 8 Arbeitstage 8Bis zu 85Bis zu 5Schwarz15~1.220

69.62 €

1 11 Arbeitstage 8Bis zu 85Bis zu 5Blau15~1.220

69.62 €

1 35 Arbeitstage 8Bis zu 85Bis zu 5Rot15~1.220

69.00 €

1 8 Arbeitstage 8Bis zu 85.5Bis zu 6Rot20~0.920

69.00 €

1 8 Arbeitstage 8Bis zu 85.5Bis zu 6Gelb20~0.920

222.09 €

1 8 Arbeitstage 8Bis zu 85.5Bis zu 6Gelb20~0.9100

94.43 €

1 8 Arbeitstage 10Bis zu 107Bis zu 7Gelb25~0.920

125.82 €

1 8 Arbeitstage 12Bis zu 158Bis zu 8Rot30~1.020

137.41 €

1 8 Arbeitstage 12Bis zu 158Bis zu 8Gelb30~1.020

125.04 €

1 8 Arbeitstage 12Bis zu 158.5Bis zu 9[Grün] Grün30~0.920

125.04 €

1 8 Arbeitstage 12Bis zu 158.5Bis zu 9Rot30~0.920

136.63 €

1 8 Arbeitstage 12Bis zu 158.5Bis zu 9[Weiß] Weiß30~0.920

125.04 €

1 8 Arbeitstage 12Bis zu 158.5Bis zu 9Gelb30~0.920

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Gerade Nutzung Schneidservice kA Werkstoff Flammfester Kunststoff
Zulässige Flüssigkeit Wasser / Luft Betriebsumgebung Standard Betriebstemperaturbereich (bei Verwendung von Luft)(°C) -40::100

Technischer Support