Brandhemmende Schlauch-Stelle für die Verschweißung von Rohrleitungen (2-Ebene) FW

Brandhemmende Schlauch-Stelle für die Verschweißung von Rohrleitungen (2-Ebene) FW
Flame retardant tube FW is excellent in self-extinguishing in compliance with UL94 Standard V-0. With two-layer structure to which flame retardant resin is applied in both inner and outer layers, markings along its total length indicate the depth of insertion.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
FW-4-6X4-BK-20M
FW-4-6X4-GN-20M
FW-4-6X4-GWH-20M
FW-4-6X4-GWH-100M
FW-4-6X4-YL-20M
FW-4-8X6-GN-20M
FW-4-8X6-GWH-20M
FW-4-8X6-GWH-100M
FW-4-8X6-RE-20M
FW-4-8X6-RE-100M
FW-4-8X6-WH-20M
FW-4-8X6-WH-100M
FW-4-10X7.5-BU-20M
FW-4-10X7.5-GWH-20M
FW-4-10X7.5-GWH-100M
FW-4-10X7.5-LGN-20M
FW-4-10X7.5-WH-20M
FW-4-10X7.5-WH-100M
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Außen-Ø *Außen-Ø der Außenschicht bei der zweischichtigen Ausführung
(Ø)
Außen-Ø [Unterscheidung] Innendurchmesser
(Ø)
Innen-Ø [Unterscheidung] Farbe Minimaler Biegeradius
(mm)
Betriebsdruckbereich (bei Verwendung von Luft)
(MPa)
Länge
(M)
Innenschicht, Rohraußendurchm. (mm) D
(mm)

74.31 €

1 35 Arbeitstage 8Bis zu 84Bis zu 4Schwarz14~1.0206

80.81 €

1 8 Arbeitstage 8Bis zu 84Bis zu 4[Grün] Grün14~1.0206

73.93 €

1 8 Arbeitstage 8Bis zu 84Bis zu 4[Weiß] Grünlich Weiß14~1.0206

238.06 €

1 8 Arbeitstage 8Bis zu 84Bis zu 4[Weiß] Grünlich Weiß14~1.01006

80.81 €

1 11 Arbeitstage 8Bis zu 84Bis zu 4Gelb14~1.0206

90.57 €

1 8 Arbeitstage 10Bis zu 106Bis zu 6[Grün] Grün23~0.8208

98.90 €

1 8 Arbeitstage 10Bis zu 106Bis zu 6[Weiß] Grünlich Weiß23~0.8208

317.66 €

1 8 Arbeitstage 10Bis zu 106Bis zu 6[Weiß] Grünlich Weiß23~0.81008

90.57 €

1 8 Arbeitstage 10Bis zu 106Bis zu 6Rot23~0.8208

317.66 €

1 8 Arbeitstage 10Bis zu 106Bis zu 6Rot23~0.81008

90.57 €

1 8 Arbeitstage 10Bis zu 106Bis zu 6[Weiß] Weiß23~0.8208

317.66 €

1 8 Arbeitstage 10Bis zu 106Bis zu 6[Weiß] Weiß23~0.81008

112.79 €

1 8 Arbeitstage 12Bis zu 157.5Bis zu 8Blau27~0.82010

112.79 €

1 8 Arbeitstage 12Bis zu 157.5Bis zu 8[Weiß] Grünlich Weiß27~0.82010

395.31 €

1 8 Arbeitstage 12Bis zu 157.5Bis zu 8[Weiß] Grünlich Weiß27~0.810010

112.79 €

1 8 Arbeitstage 12Bis zu 157.5Bis zu 8[Grün] Hellgrün27~0.82010

122.94 €

1 15 Arbeitstage 12Bis zu 157.5Bis zu 8[Weiß] Weiß27~0.82010

363.69 €

1 8 Arbeitstage 12Bis zu 157.5Bis zu 8[Weiß] Weiß27~0.810010

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Gerade Nutzung Schneidservice kA Werkstoff Flammfester Kunststoff
Zulässige Flüssigkeit Wasser / Luft Betriebsumgebung Standard Betriebstemperaturbereich (bei Verwendung von Luft)(°C) -40::80

Technischer Support