Brandhemmende Schlauch-Stelle für die Verschweißung von Rohrleitungen (Flexibel) FWU

Brandhemmende Schlauch-Stelle für die Verschweißung von Rohrleitungen (Flexibel) FWU
Superior in self-extinguishing due to external layer of flame retardant resin (UL94 Standard V-0 equivalent) provided. Internal layer uses ether type polyurethane resin to minimize erosion and degradation due to moisture or mold under high temperature/high humidity conditions.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
FWU-4-10X6.5-GWH-20M
FWU-4-10X6.5-LGN-20M
FWU-4-10X6.5-PK-20M
FWU-4-10X6.5-PK-100M
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Farbe Länge
(M)

124.82 €

1 8 Arbeitstage [Weiß] Grünlich Weiß20

114.45 €

1 8 Arbeitstage [Grün] Hellgrün20

114.45 €

1 8 Arbeitstage Pink20

572.25 €

1 8 Arbeitstage Pink100

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Gerade Nutzung Schneidservice kA Außen-Ø *Außen-Ø der Außenschicht bei der zweischichtigen Ausführung(Ø) 12
Außen-Ø [Unterscheidung] Bis zu 15 Innendurchmesser(Ø) 6.5 Werkstoff Flammfester Kunststoff
Innen-Ø [Unterscheidung] Bis zu 7 Zulässige Flüssigkeit Wasser / Luft Betriebsumgebung Standard
Minimaler Biegeradius(mm) 30 Betriebstemperaturbereich (bei Verwendung von Luft)(°C) -40::80 Betriebsdruckbereich (bei Verwendung von Luft)(MPa) ::0.6

Technischer Support