Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Außen-Ø *Außen-Ø der Außenschicht bei der zweischichtigen Ausführung (Ø) | Außen-Ø [Unterscheidung] | Innendurchmesser (Ø) | Innen-Ø [Unterscheidung] | Minimaler Biegeradius (mm) | Betriebsdruckbereich (bei Verwendung von Luft) (MPa) | Länge (M) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
257.68 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 6.35 | Bis zu 7 | 4.57 | Bis zu 5 | 30 | ~1.1 | 20 | |
516.23 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 9.53 | Bis zu 10 | 6.99 | Bis zu 7 | 50 | ~1.1 | 20 | |
58.55 € | 1 | 8 Arbeitstage | 3 | Bis zu 3 | 2 | Bis zu 2 | 20 | ~1.5 | 20 | ||
222.54 € | 1 | 8 Arbeitstage | 3 | Bis zu 3 | 2 | Bis zu 2 | 20 | ~1.5 | 100 | ||
110.36 € | 1 | 10 Arbeitstage | 4 | Bis zu 4 | 2 | Bis zu 2 | 25 | ~2.5 | 20 | ||
553.97 € | 1 | 8 Arbeitstage | 4 | Bis zu 4 | 3 | Bis zu 3 | 30 | ~0.9 | 100 | ||
185.14 € | 1 | 6 Arbeitstage | 6 | Bis zu 6 | 4 | Bis zu 4 | 30 | ~1.6 | 20 | ||
820.72 € | 1 | 5 Arbeitstage | 6 | Bis zu 6 | 4 | Bis zu 4 | 30 | ~1.6 | 100 | ||
216.55 € | 1 | 6 Arbeitstage | 8 | Bis zu 8 | 6 | Bis zu 6 | 50 | ~1.1 | 20 | ||
288.38 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | Bis zu 10 | 8 | Bis zu 8 | 70 | ~0.8 | 20 | ||
1,394.25 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Bis zu 10 | 8 | Bis zu 8 | 70 | ~0.8 | 100 | ||
354.93 € | 1 | 14 Arbeitstage | 12 | Bis zu 15 | 10 | Bis zu 10 | 100 | ~0.7 | 20 | ||
1,715.99 € | 1 | 8 Arbeitstage | 12 | Bis zu 15 | 10 | Bis zu 10 | 100 | ~0.7 | 100 | ||
83.43 € | 1 | 8 Arbeitstage | 3.18 | Bis zu 4 | 2 | Bis zu 2 | 7 | ~1.5 | 20 | ||
305.53 € | 1 | Verfügbar | 14 Arbeitstage | 3.18 | Bis zu 4 | 2 | Bis zu 2 | 7 | ~1.5 | 100 | |
215.86 € | 1 | 8 Arbeitstage | 6.35 | Bis zu 7 | 3.96 | Bis zu 4 | 45 | ~1.7 | 20 | ||
430.09 € | 1 | Verfügbar | 14 Arbeitstage | 9.53 | Bis zu 10 | 6.35 | Bis zu 7 | 60 | ~1.5 | 20 |
Loading...
Ausführung | Gerade | Nutzung Schneidservice | kA | Werkstoff | Fluorkunststoff |
---|---|---|---|---|---|
Zulässige Flüssigkeit | Wasser / Luft | Betriebsumgebung | Standard | Farbe | Halbdurchsichtig |
Werkstoff, Fluor-Kunststoff | PFA-Kunststoff | Betriebstemperaturbereich (bei Verwendung von Luft)(°C) | -65::260 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Außen-Ø *Außen-Ø der Außenschicht bei der zweischichtigen Ausführung(Ø)
Außen-Ø [Unterscheidung]
Innendurchmesser(Ø)
Innen-Ø [Unterscheidung]
Länge(M)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften