Polyolefin-Harzrohr für saubere Rohrleitungen (Super flexibel) PN

Polyolefin-Harzrohr für saubere Rohrleitungen (Super flexibel) PN
  • Mengenrabatt
Environmentally friendly polyolefin resin tube PN is a device for making clean air and N2 gas, pure water, various chemicals into fluids.

[Features]
· This is a device for making clean air and N2 gas, pure water, various chemicals into fluids and clean tube adapted for use.
· Environmentally friendly eco-type tube.
· Only carbon dioxide generated when it is incinerated (750°C); no toxic gases such as nitrogen oxides (Nox) and sulfur oxides (Sox) are produced.
· No dioxin generated at all.
· Manufactured in a clean room. Tube ends are capped and sealed. Shipped in heat-sealed packaging.
· Excellent moisture barriers, and special polyolefin is used with even better flexibility than PL tubes.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
PN-4-3X2-MW-20M
PN-4-4X2.5-CGN-20M
PN-4-4X2.5-CGN-100M
PN-4-4X2.5-CYL-20M
PN-4-4X2.5-MW-20M
PN-4-6X4-CYL-20M
PN-4-6X4-MW-20M
PN-4-6X4-MW-100M
PN-4-8X5-CBU-20M
PN-4-8X5-CBU-100M
PN-4-10X6.5-CYL-20M
PN-4-10X6.5-CYL-100M
PN-4-10X6.5-MW-20M
PN-4-12X8-MW-20M
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Außen-Ø *Außen-Ø der Außenschicht bei der zweischichtigen Ausführung
(Ø)
Außen-Ø [Unterscheidung] Innendurchmesser
(Ø)
Innen-Ø [Unterscheidung] Farbe Minimaler Biegeradius
(mm)
Länge
(M)

25.24 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 3Bis zu 32Bis zu 2Milchweiß720

25.71 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 4Bis zu 42.5Bis zu 3[Transparent (einschließlich nichtweißer Farben)] Transparent Grün1020

89.83 €

1 8 Arbeitstage 4Bis zu 42.5Bis zu 3[Transparent (einschließlich nichtweißer Farben)] Transparent Grün10100

23.17 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 4Bis zu 42.5Bis zu 3[Transparent (einschließlich nichtweißer Farben)] Transparent Gelb1020

25.71 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 4Bis zu 42.5Bis zu 3Milchweiß1020

31.51 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 6Bis zu 64Bis zu 4[Transparent (einschließlich nichtweißer Farben)] Transparent Gelb2020

34.78 €

1 6 Arbeitstage 6Bis zu 64Bis zu 4Milchweiß2020

130.84 €

1 6 Arbeitstage 6Bis zu 64Bis zu 4Milchweiß20100

48.55 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 8Bis zu 85Bis zu 5[Transparent (einschließlich nichtweißer Farben)] Transparent Blau2020

169.65 €

1 10 Arbeitstage 8Bis zu 85Bis zu 5[Transparent (einschließlich nichtweißer Farben)] Transparent Blau20100

66.17 €

1 8 Arbeitstage 10Bis zu 106.5Bis zu 7[Transparent (einschließlich nichtweißer Farben)] Transparent Gelb3020

231.15 €

1 8 Arbeitstage 10Bis zu 106.5Bis zu 7[Transparent (einschließlich nichtweißer Farben)] Transparent Gelb30100

66.17 €

1 6 Arbeitstage 10Bis zu 106.5Bis zu 7Milchweiß3020

93.67 €

1 14 Arbeitstage 12Bis zu 158Bis zu 8Milchweiß4020

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Gerade Nutzung Schneidservice kA Werkstoff Spezial-Polyolefin-Kunststoff
Zulässige Flüssigkeit Wasser / Luft Betriebsumgebung Standard Betriebstemperaturbereich (bei Verwendung von Luft)(°C) -60::80
Betriebsdruckbereich (bei Verwendung von Luft)(MPa) ::0.7

Technischer Support