Q.D.C. Kupplung Serie 101 N2-1-1 / 4, Sonderausführung Typ 101C4-4T

Q.D.C. Kupplung Serie 101 N2-1-1 / 4, Sonderausführung Typ 101C4-4T
With the 101C4-4T, connecting the coupler side and nipple side automatically causes the valve on the coupler side to open. A PushOne coupler-integrated type is available.

[Features]
· Push-to-connect type.
· One-touch connection between the coupler and nipple: simply push it in.
· The coupler features a built-in automatic opening and closing valve.
· When the coupler and nipple are connected, the coupler's valve will automatically open.
· Our product range includes SUS304 items (production per order).
· Many parts integrated with PushOne fittings are available.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

101C4-4T

Teilenummer
101C4-4T
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

26.14 €

1 8 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Standard Verbindertyp Für Rohrmontage Stecker/Buchse Kupplung
Haupteinheits-Material Messing Dichtungswerkstoff NBR Zulässige Flüssigkeit Luft
Ventilstruktur Einkanal-Ausführung öffnend/schließend Betriebsumgebung, Anwendungen Standard Betriebsdruckbereich(MPa) ::1.0
Passende Rohrausführung N2-1-1/4 Betriebstemperaturbereich (bei Verwendung von Luft)(°C) -20 – 80

Sie befinden sich auf der Seite für Q.D.C. Kupplung Serie 101 N2-1-1 / 4, Sonderausführung Typ 101C4-4T, die Teilenummer ist 101C4-4T.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 101C4-4T.

Technischer Support