Q.D.C. Kupplung Serie 103, U5-Schlauch, Ausführung mit Spezialtülle, 103C-H

Q.D.C. Kupplung Serie 103, U5-Schlauch, Ausführung mit Spezialtülle, 103C-H
With the 103C-HL, connecting the coupler to the nipple automatically opens the valve on the coupler. Our lineup includes an integrated bamboo fitting. Can be connected directly to a dedicated U5 tube.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
103C-25H
103C-40H
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Passende Rohrausführung

10.91 €

1 8 Arbeitstage U5-4-4X2.5

11.61 €

10 8 Arbeitstage U5-4-6X4

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Standard Verbindertyp Mit Stecknippel Stecker/Buchse Kupplung
Haupteinheits-Material Messing Dichtungswerkstoff NBR Zulässige Flüssigkeit Wasser / Luft / Übliches Hydrauliköl
Ventilstruktur Einkanal-Ausführung öffnend/schließend Betriebsumgebung, Anwendungen Standard Betriebsdruckbereich(MPa) ::1.0
Betriebstemperaturbereich (bei Verwendung von Luft)(°C) -20 – 80 Betriebstemperaturbereich (bei Verwendung von Wasser)(°C) 0-80 Betriebstemperaturbereich (bei Verwendung von üblichem Hydrauliköl)(°C) -20 – 80

Technischer Support