Q.D.C. Kupplung Serie 103, Steckverbinder-Ausführung - 103C-M

Q.D.C. Kupplung Serie 103, Steckverbinder-Ausführung - 103C-M
With the 103C-M, connecting the coupler to the nipple automatically opens the valve on the coupler. Our lineup includes an integrated bamboo fitting. Can be connected directly to a dedicated U5 tube.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
103C-2M
103C-M5
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
T-Gewindegröße (R) T-Gewindegröße (M)

10.96 €

1 8 Arbeitstage 1/8-

10.92 €

1 6 Arbeitstage -M5 x 0,8

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Standard Verbindertyp Verbinder mit Außengewinde Stecker/Buchse Kupplung
Haupteinheits-Material Messing Dichtungswerkstoff NBR Zulässige Flüssigkeit Wasser / Luft / Übliches Hydrauliköl
Ventilstruktur Einkanal-Ausführung öffnend/schließend Betriebsumgebung, Anwendungen Standard Betriebsdruckbereich(MPa) ::1.0
Betriebstemperaturbereich (bei Verwendung von Luft)(°C) -20 – 80 Betriebstemperaturbereich (bei Verwendung von Wasser)(°C) 0-80 Betriebstemperaturbereich (bei Verwendung von üblichem Hydrauliköl)(°C) -20 – 80

Technischer Support