Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Ausführung | Standard | Verbindertyp | Mit Stecknippel | Stecker/Buchse | Nippel |
---|---|---|---|---|---|
Haupteinheits-Material | Messing | Dichtungswerkstoff | NBR | Zulässige Flüssigkeit | Wasser / Luft / Übliches Hydrauliköl |
Ventilstruktur | Einkanal-Ausführung öffnend/schließend | Betriebsumgebung, Anwendungen | Standard | Betriebsdruckbereich(MPa) | ::1.0 |
Betriebstemperaturbereich (bei Verwendung von Luft)(°C) | -20 – 80 | Betriebstemperaturbereich (bei Verwendung von Wasser)(°C) | 0-80 | Betriebstemperaturbereich (bei Verwendung von üblichem Hydrauliköl)(°C) | -20 – 80 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Passende Rohrausführung
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften